C18 (60 HZ) | 455-600 kW Dizel Jeneratör

C18 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj
208 - 600 Volt
208 - 600 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir

SR5 Alternatör

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım

EMCP Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama

Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin

Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL2200 Onaylı; CSA 22.2; Uyumluluk Sertifikası – IBC Deprem; Çift IBC ve HCAI

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (60 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Minimum Değer 455 ekW 455 ekW
Maksimum Değer 600 ekW 600 ekW
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.4 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 218.5 inç 5550 mm
Genişlik - Maksimum 80.9 inç 2056 mm
Yükseklik - Maksimum 107.8 inç 2737 mm

C18 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Hava Giriş Sistemi

  • Hafif hizmet tipi hava filtresi
  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Kumanda Sistemi

  • GCCP 1.2

Soğutma

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt

  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Yakıt Sistemi

  • Standart 8 saatlik açık set yakıt deposu

Jeneratör ve Eklentiler

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • A Şasi jeneratörü - IP21 korumalı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Güç merkezi, IP22

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • GCCP Jeneratör Seti Kontrolörü

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki kapalı doğrusal titreşim yalıtıcıları, soğutucu sıvısı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma konumları ve sonlandırma noktaları içerir.

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü
  • 24 voltluk marş motoru
  • Aküler

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C18 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek elemanlı hava filtresi

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Çıkış şalterleri

  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • Güç terminali şeridi
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • IEC kesici için şönt tetiklenmesi
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Kontrol Panelleri

  • Yük paylaşma modülü
  • Yerel ve uzaktan uyarı cihazı modülleri
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Dijital G/Ç modülü

Kumanda Sistemi

  • Koruyucu cihazlar: Topraklama arıza rölesi - Topraklama kaçağı Topraklama arıza rölesi - Aşırı yük halinde devre kesici ile durdurma - Düşük yakıt seviyesi alarmı - Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma - Yüksek yakıt seviyesi alarmı - Yakıt seviyesi sensörü
  • Yerel alarm modülleri
  • Yerel alarm kornası
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Voltajsız kontak
  • Uzak uyarı cihazı modülü

Marş/Şarj

  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Şarj alternatörü
  • Büyük boy aküler

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Radyatör kanal flanşı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • Motora takılı susturucu
  • 8 ve 10 inç GP flanşları
  • 10, 25 ve 35 uçtan giriş/uçtan çıkış susturucular
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • 8 ve 10 inç dirsek kitleri

Yakıt Sistemi

  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Entegre - Çift çeperli yakıt deposu tabanı
  • Yakıt transfer sistemi

Genel

  • CSA Belgesi
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL 2200 paketi
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Jeneratör ve Eklentiler

  • Sızmaya karşı koruma
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • A Şasi CIP jeneratörü
  • LC şasi jeneratörü
  • LC şasi büyük boy jeneratörler
  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • Alan ısıtıcılar

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Marş ve Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 5 Amper Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C18 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 Sağ Arka

C18 Sol Arka

C18 Sağ Ön

C18 Sol Ön

Kabin

Kabin

C18 Sağ Arka
C18 Sol Arka
C18 Sağ Ön
C18 Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View