Görüntüleme
1000 ekW Dizel Jeneratör Seti
60 Hz'de 1.000 ekW değerinde güvenilir güç üreten D1000 GC dizel jeneratör setimiz, yedek uygulamalarınızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti, Yalnızca Acil Durumda Sabit Kullanım için (Tier 2) U.S. EPA onaylıdır.