3512B (50 HZ) Yalnızca Hindistan Pazarı |1.500 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3512B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1.500 kVA
1.500 kVA
Minimum Değer
1.500 kVA
1.500 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı

Maksimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA
Minimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj Düşük (415 Volt), Orta ve Yüksek Voltaj Düşük (415 Volt), Orta ve Yüksek Voltaj
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel 3512B TA, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3161.03 inç³ 51.8 l
Sıkıştırma Oranı 14.0:1 14.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik Birim Enjeksiyonu Elektronik Birim Enjeksiyonu
Regülatör Tipi ADEM™ A3 ADEM™ A3
Uzunluk - Maksimum 206.6 inç 5249 mm
Genişlik - Maksimum 77.8 inç 197 mm
Yükseklik - Maksimum 93.2 inç 2367 mm

3512B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı Standart Donanımlar

Soğutma Sistemi

  • Radyatör veya ısı eşanjörü

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

3512B (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512B Dizel Jeneratör Setleri

3512B Dizel Jeneratör Setleri

3512B Dizel Jeneratör Setleri

3512B Dizel Jeneratör Setleri

3512B Dizel Jeneratör Setleri
3512B Dizel Jeneratör Setleri
3512B Dizel Jeneratör Setleri
3512B Dizel Jeneratör Setleri