C18 (50 HZ) |550-850 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C18 (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
850 kVA
850 kVA
Minimum Değer
706 kVA
706 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
tüketimi için
tüketimi için

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Tasarım Kriterleri

Tasarım Kriterleri

Jeneratör seti, NFPA 110 yükleme gereksinimleriyle uyumludur ve ISO 8528-5 geçiş yetkisi standartlarını karşılar.
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
A Şasi Alternatör

A Şasi Alternatör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Sektör lideri motor marş kabiliyeti
  • Yüksek Verimlilik
GCCP 1.3 Kontrol Paneli

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

EMCP kumanda cihazı, Cat ekipmanlarından beklediğiniz güvenilirlik ve dayanıklılık özelliklerine sahiptir. EMCP4, jeneratör setinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir ölçeklendirilebilir kontrol platformu olup güç çıkışı ve motorun çalışma durumu hakkında kapsamlı bilgiler verir. Programlama ve genişletme modülleri yoluyla EMCP4 sistemlerinde ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ek özelleştirmeler yapılabilir.
Tek Kaynak Tedarikçi

Tek Kaynak Tedarikçi

Mevcut onaylı burulma titreşim analizi ile prototipler tam olarak test edilir
Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

Cat temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Caterpillar S�ۢO�ۢS��� programı motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanmayla oluşan yan ürünleri bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (50 Hz)

Maksimum Değer 850 kVA 850 kVA
Minimum Değer 706 kVA 706 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi tüketimi için tüketimi için
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1500 1500
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.4 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 162.4 inç 4135 mm
Genişlik - Maksimum 78.3 inç 1989 mm
Yükseklik - Maksimum 75 inç 1906 mm

C18 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği
  • Hafif hizmet tipi hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • GCCP1.3

Soğutma

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart 8 saatlik açık set entegre yakıt deposu

Jeneratör ve Eklentiler

  • LC şasi jeneratörü - IP23 Korumalı
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Güç merkezi, IP22
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hatları

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları.

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C18 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • IEC kesici için şönt tetiklenmesi
  • Güç terminali şeridi
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı

Kumanda Sistemi

  • Yerel alarm kornası
  • Koruyucu cihazlar: Topraklama arıza rölesi - Topraklama kaçağı Topraklama arıza rölesi - Aşırı yük halinde devre kesici ile durdurma - Düşük yakıt seviyesi alarmı - Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma - Yüksek yakıt seviyesi alarmı - Yakıt seviyesi sensörü
  • GCCP 1.4
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Yerel alarm modülleri

Soğutma Sistemi

  • Radyatör geçiş flanşı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Sesi azaltan muhafazalar (yakında piyasaya sürülecektir)

Egzoz Sistemi

  • 8 ve 10 inç dirsek kitleri
  • 10, 25, 35 dB uçtan giriş / uçtan çıkış susturucular
  • Motora takılı susturucu
  • 8 ve 10 inç GP flanşları
  • Manifold ve turboşarj korumaları

Yakıt Sistemi

  • İsteğe Bağlı BS799 Uyumlu Entegre - Çift duvarlı yakıt deposu tabanı
  • Yakıt transfer sistemi
  • Manuel yakıt transfer pompası

Jeneratör ve Eklentiler

  • Alan ısıtıcılar
  • A Şasi CIP jeneratörü
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC şasi büyük boy jeneratörler
  • LC şasi jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Marş ve Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 5 Amper Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazları

C18 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C18 50 Hz Sağ Arka

C18 50 Hz Sol Arka

C18 50 Hz

C18 50 Hz Sol Ön

Kabin

Kabin

C18 50 Hz Sağ Arka
C18 50 Hz Sol Arka
C18 50 Hz
C18 50 Hz Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View