DE110E2 (50 Hz) | 110 kVA Dizel Jeneratör Seti

C4.4 | DE110E2 Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EU Stage II R96
EU Stage II R96
Voltaj
220 ila 415 Volt
220 ila 415 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4 | DE110E2

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EU Stage II R96 EU Stage II R96
Voltaj 220 ila 415 Volt 220 ila 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Maksimum Değer 110,0 kVA 110,0 kVA
Minimum Değer 110,0 kVA 110,0 kVA
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 inç³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 18.3:1 18.3:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Uzunluk - Maksimum 82.2 inç 2089 mm
Genişlik - Maksimum 44.1 inç 1120 mm
Yükseklik - Maksimum 54.1 inç 1375 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2490 lb 1129 kg

C4.4 | DE110E2 Standart Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Devre kesici, IEC, 3 Kutuplu, kule paneline takılı

Regülatör sistemi

  • Elektronik regülatör sistemi

Soğutma sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Hava girişi sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Egzoz sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı
  • Endüstriyel susturucu

Yakıt sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu / taban

Yağlama sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj sistemi

  • Sabit doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları

Marş/Şarj sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 V Akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C4.4 | DE110E2 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Topraklama arızası ve topraklama kaçağı
  • Güvenlik anahtarı ile Acil Durdurma
  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Voltaj ve hız ayar potansiyometresi

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • LC Şasi alternatör
  • LC/M Şasi alternatör
  • Alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Otomatik voltaj regülatörü
  • Dört evreli sarkma kiti

Muhafazalar

  • Seviye 1 ve Seviye 2 sesi azaltılmış muhafazalar
  • Tek noktadan kaldırma şasisi
  • Kiralık paket
  • SBOX - CEE form soketler

Alarmlar ve Kapatmalar

  • Ortak alarm
  • Aşırı yük kapatması
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı ve kapatması
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Motor

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı

Yakıt sistemi

  • %110 dökülme korumasıyla minimum 12 saatlik çalışma sağlayacak şekilde boyutlandırılmış muhafazalı taban deposu

Egzoz sistemi

  • Ev tipi susturucu 25 dBA

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • EAC Sertifikası

Uzatılmış servis kapsamı

  • 3, 4, 5 ve 10 Yıl

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C4.4 | DE110E2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE110E2 Açık Sağ Arka

DE110E2 Açık Sol Arka

DE110E2 Açık Sağ Ön

DE110E2 Açık Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

DE110E2 Açık Sağ Arka
DE110E2 Açık Sol Arka
DE110E2 Açık Sağ Ön
DE110E2 Açık Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza