Görüntüleme
1.750-2.500 kW Doğal Gazlı Jeneratör
Caterpillar; benzersiz performans, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Hızlı Tepkili jeneratör setleri ile lider güç üretimi markasıdır.
Önemli Özellikler
Caterpillar; benzersiz performans, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Hızlı Tepkili jeneratör setleri ile lider güç üretimi markasıdır.
Acil Durum Dışı Kullanım İçin Öncül EPA Sertifikası, UL2200, UL1446 ve diğerleri
NFPA 110 Level 1 Type 10 gibi endüstrinin önde gelen şartnamelerine uygundur
Acil durum halinde tüm saha için yükleri kaldırabilir.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Gaz Yedek Güç Değeri | 0,8 pf'de 2.500 ekW 0,8 pf'de 2.500 ekW |
| Yakıt Tipi | Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı |
| dev/dk. | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Sıkıştırma Oranı | 11.5 11.5 |
| Motor Modeli | G3520 G3520 |
| Silindir Hacmi | 5956 inç³ 97.6 l |
| Havalandırma | TA TA |
| İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
| Strok | 8.5 inç 215 mm |
| Uzunluk | 336 inç 8534 mm |
| Genişlik | 94 inç 2386 mm |
| Yükseklik | 128 inç 3230 mm |
| Ağırlık | 48500 lb 22000 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR