3412C (50 HZ) | 680-900 kVA Dizel Jeneratör

3412C | 800 kVA Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

SR500 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Beyanı
  • AB Kullanım Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3412C | 800 kVA

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Maksimum Değer 680 kVA 680 kVA
Minimum Değer 680 kVA 680 kVA
Motor Modeli 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1648.86 inç³ 27.02 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Pompa ve Hatlar Pompa ve Hatlar
Regülatör Tipi ADEM™ A5 ADEM™ A5
Uzunluk - Maksimum 162.4 inç 4125 mm
Genişlik - minimum 75 inç 1906 mm
Genişlik - Maksimum 78.3 inç 1989 mm
Yükseklik - Maksimum 75 inç 1906 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 12039 lb 5461 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Kontrol Paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • DC volt değerleri
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Voltaj ayarı
  • Aşağıdaki opsiyonel modüllerle uyumludur:
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • dev/dk.
  • Motor marş çevrimi
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Yerel uyarı cihazı
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • Acil durum durdurması
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Hız ayarı
  • 24 Volt DC çalışma
  • Uzak Seri Uyarı Cihazı
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Çalıştırma/otomatik/ durdurma/kumanda
  • Çalışma saatleri
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Jeneratör sıcaklığını izleme modülü
  • 6 programlanabilir dijital giriş
  • Aşırı devir
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • kW-sa (toplam)
  • Şu özellikleri içerir:
  • Uzak CAN uyarı cihazı
  • Dijital G/Ç modülü
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Düşük yağ basıncı
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Acil durdurma düğmesi
  • Seri uyarı cihazı modülü veri bağlantısı
  • Frekans (Hz)
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • İletişim
  • Aşırı akım (50 / 51)

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Soğutucu sıvı seviyesi kapatması
  • Korumalı radyatör (50 °C için boyutlandırılmıştır)
  • Fan ve kayış korumaları
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı

Egzoz Sistemi

  • ANSI tarzı çıkış flanşı, conta, cıvata ve eşleşen kaynak flanşı ile paslanmaz çelik esnek egzoz, takılmamış halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Su ayırıcısı
  • Tabanda sonlanan esnek yakıt hattı
  • Birincil ve İkincil yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör ve Eklentiler

  • H Sınıfı yalıtım
  • 2:1 Volt/Hz
  • 3 fazlı algılama
  • Sınıf F sıcaklık yükselmesi
  • 12 Uç
  • VR6 voltaj regülatörü
  • Bara sonlandırma
  • Reaktif sarkma
  • SR4B özuyarımlı

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye sistemi hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı
  • Buhar tahliyesi, radyatörün önüne boru bağlantılı
  • Yağ filtresi

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki doğrusal titreşim yalıtıcıya sahip çelik taban

Marş / Şarj Sistemi

  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Yakıt kesme solenoidi
  • Raflı ve kablolu aküler
  • 24 voltluk marş motoru

3412C | 800 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Açık elemanlı hava filtreleri
  • Çift elemanlı hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • 1.600 Amper, 3 kutup, UL olmayan, %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi
  • 1.250, 1.600 Amper, 3 kutup, IEC %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi

Kontrol Paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Tahribata karşı korumalı panel kapısı
  • Uzaktan özel uyarı cihazı
  • Topraklama arıza rölesi
  • Ortak alarm/kapatma rölesi
  • VFC çalıştıran jeneratör
  • GCCP Kontrol paneli
  • Yerel ayrı I/O paketi
  • Birinci yerel uyarı cihazları
  • Jeneratör sıcaklığı izleme paketi

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Radyatör kanal flanşı

Avrupa Onayları

  • Avrasya Uygunluk (EAC) işareti

Egzoz Sistemi

  • Duvar montaj kitiyle
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Dirsek Kiti
  • Susturucular

Jeneratör ve Eklentiler

  • Dijital voltaj regülatörü
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Alan ısıtıcı

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Yakıt deposu tabanı (1.200 litre)

Özel Testler/Raporlar

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj

  • Akü ayırma anahtarı
  • Büyük boy aküler
  • Akü şarj cihazları
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi

Regülatör Sistemi

  • Elektronik yük paylaşımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3412C | 800 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3412C Sol Ön

3412C Sağ Ön

3412C Sağ Arka

3412C Sol Arka

3412C Sol Ön
3412C Sağ Ön
3412C Sağ Arka
3412C Sol Arka