C4.4 (60 HZ) | 36-100 kW Dizel Jeneratör

C4.4 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan, EU Stage II
Yönetmelik Bulunmayan, EU Stage II
Voltaj
220 - 480 Volt
220 - 480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

        
  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  •     
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  •     
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

        
  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  •     
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  •     
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

R Şasi Alternatör

        
  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  •     
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  •     
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

        
  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  •     
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  •     
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
  •     
  • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
Cat

Soğutma Sistemi

        
  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Cat temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla şube mağazasına sahiptir. Caterpillar S•O•S℠ programı, motor içindeki komponentlerin durumunu, istenmeyen sıvıları ve yanma yan ürünlerini bile düşük maliyetli bir yöntemle tespit edebilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4 (60 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan, EU Stage II Yönetmelik Bulunmayan, EU Stage II
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk 1.800 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Maksimum Değer 100 ekW 100 ekW
Minimum Değer 36 ekW 36 ekW
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 inç 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 18.2:1 18.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Elektronik (ayarlanabilir) Elektronik (ayarlanabilir)
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 75.8 inç 1925 mm
Genişlik - Maksimum 44.1 inç 1120 mm
Yükseklik - Maksimum 53.6 inç 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Soğutma Sistemi

  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek duvarlı entegre 8 saatlik yakıt deposuna sahip çelik taban.

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • 12 Uç
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • IP23 Koruması

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Güç Sonlandırma

  • Bara

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)
  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Marş/Şarj

  • 24 voltluk marş motoru
  • Aküler

C4.4 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Jeneratör

  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Jeneratör Sistemi

  • 3 fazlı algılama
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • R Şasi yardımcı sargısı
  • Dört evreli sarkma kiti
  • Kıyı yalıtım korumalı LC Şasi jeneratörü

Devre kesiciler

  • Devre kesici yükseltmeleri - 250 A, 400 A ve 630 A'lık 4 Kutuplu devre kesici

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Devre kesiciler, UL onaylı

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3
  • Yük paylaşma modülü
  • Dijital G/Ç modülü
  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Yerel ve uzaktan uyarı cihazı modülleri

Soğutma Sistemi

  • soğutucu sıvı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • GCCP1.3
  • Voltajsız kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Akü şarj cihazı
  • Panele monte sesli alarm
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Voltaj ayar potansiyometresi
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Şarj alternatörü
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Büyük boy aküler

Muhafazalar

  • Ses Azaltma Seviyesi 2 olan muhafaza
  • Ses azaltma Seviyesi 1 (galvanizli)
  • Kiralama paketi - Sadece CAE kiralama opsiyonu

Avrupa Onayları

  • CE için STD setine yükseltme

Yakıt Sistemi

  • Açık set için kompakt kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Muhafazalı yakıt deposu
  • Açık set, dar depo tabanı
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Genel

  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • CSA Belgesi
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • UL 2200 paketi
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Montaj Seçenekleri

  • Akü sökme
  • Elektronik regülatör
  • Endüstriyel susturucu
  • Susturucu takma kiti
  • Dışarıdan tek noktadan kaldırma - muhafaza

Özel Paketleme/Nakliye için İncelemeler

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel - Donanımlar/Çeşitli

  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

C4.4 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C4.4 Açık Set Sağ Arka

C4.4 Açık Set Sol Arka

C4.4 Açık Set Sağ Ön

C4.4 Açık Set Sol Ön

Kabin

Kabin

C4.4 Açık Set Sağ Arka
C4.4 Açık Set Sol Arka
C4.4 Açık Set Sağ Ön
C4.4 Açık Set Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View