DE65 GC (50 Hz) C3.3 | 65 kVA Dizel Jeneratör

DE65 GC (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 Hz
50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.1 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • CE Sertifikası Bulunur
  • CIS Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE65 GC (50 Hz)

Frekans 50 Hz 50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 65,0 kVA 65,0 kVA
Minimum Değer 65,0 kVA 65,0 kVA
Motor Modeli Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 inç³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.25:1 17.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 89.7 inç 2278 mm
Genişlik - Maksimum 35.4 inç 900 mm
Yükseklik - Maksimum 52 inç 1322 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2273 lb 1031 kg

DE65 GC (50 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C3.3, Sıralı 3 silindir, 4 zamanlı dizel

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE65 GC (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Jeneratör Seti Kumandası

  • Akü şarj cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Panele monte sesli alarm
  • Topraklama arızası
  • Topraklama kaçağı
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Akü
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE65 GC (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View