DE165 GC (60 HZ) C7.1 | 150 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE165 GC (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
150 ekW
150 ekW
Minimum Değer
150 ekW
150 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

150 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 150 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE165 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

İkincil Yüklerde 12% Azaltma

Akü şarj cihazı için isteğe bağlı akıllı zamanlayıcı anahtarı/kumandası ve soğutucu sıvı ısıtma cihazı, ızgara gücü kullanımını azaltır

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Tek parça tavan, eğimli 1° Su birikmesini önler

Muhafaza, güvenilirlik ve sağlamlık için su geçirmez olarak tasarlanmıştır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE165 GC (60 Hz)

Maksimum Değer 150 ekW 150 ekW
Minimum Değer 150 ekW 150 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Şarj Soğutmalı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 130.9 inç 3325 mm
Genişlik - Maksimum 44.6 inç 1134 mm
Yükseklik - Maksimum 65.6 inç 1666 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 4043 lb 1834 kg

DE165 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C7.1, Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE165 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Karşılar

  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası
  • Uygunluk Belgesi

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma

Jeneratör Seti Kumandası

  • Akü şarj cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Panele monte sesli alarm
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Topraklama kaçağı
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Topraklama arızası
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Akü
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)

Yakıt Sistemleri

  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 400 A

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 PF'de PGS Test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE165 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

DE165 GC (60 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE165 GC (60 Hz) Turunu Başlat
close