Görüntüleme
450 kW Dizel Jeneratör Seti
60 Hz'de 450 ekW güvenilir güç üreten ve C13 dizel motordan güç alan DE450S GC jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
60 Hz'de 450 ekW güvenilir güç üreten ve C13 dizel motordan güç alan DE450S GC jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar
Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge |
| Voltaj | 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt |
| Hız | 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak |
| Hizmet Çevrimi | Yedek Yedek |
| Minimum Değer | 450 ekW 450 ekW |
| Maksimum Değer | 450 ekW 450 ekW |
| Motor Modeli | C13 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel C13 Sıralı 6 silindirli, 4 çevrimli dizel |
| İç Çap | 5.1 inç 130 mm |
| Strok | 6.2 inç 157 mm |
| Silindir Hacmi | 763 inç³ 12.5 l |
| Sıkıştırma Oranı | 15.8:1 15.8:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı |
| Yakıt Sistemi | EUI EUI |
| Regülatör Tipi | Adem™A4 Adem™A4 |
| Uzunluk - Maksimum | 122 inç 3100 mm |
| Genişlik - Maksimum | 52.7 inç 1338 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 85.4 inç 2168 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 6446 lb 2924 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRDE450S GC
DE450S GC
DE450S GC
DE450S GC
DE450S GC Muhafazası
DE450S GC Muhafazası