3412C (50 HZ) | 680-900 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3412C | 900 kVA

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
680 kVA
680 kVA
Minimum Değer
680 kVA
680 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

680 - 900 kVA Dizel Jeneratör Seti

Caterpillar; benzersiz esneklik, genişletilebilirlik, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Güç Çözümleri ile lider jeneratör markasıdır.

Avantajları

Kabul ettikleri 100% tek bir adımda blok yükleme

Büyük yükleri operasyonu etkilemeden halledebilir

En son sürümleri kullanır ADEM 5 Denetleyiciler

Her tür yükte hassas kumanda sağlar

Yükseltilebilir kumandalar. EMCP 4.3/4.4 Denetleyicilerin kolayca geriye dönük monte edilmesini sağlar

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
SR500 Alternatör

SR500 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
EMCP 4 Kontrol Paneli

EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Beyanı
  • AB Kullanım Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3412C | 900 kVA

Maksimum Değer 680 kVA 680 kVA
Minimum Değer 680 kVA 680 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3412C TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1648.86 inç³ 27.02 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Pompa ve Hatlar Pompa ve Hatlar
Regülatör Tipi ADEM™ A5 ADEM™ A5
Uzunluk - Maksimum 162.4 inç 4125 mm
Genişlik - minimum 75 inç 1906 mm
Genişlik - Maksimum 78.3 inç 1989 mm
Yükseklik - Maksimum 75 inç 1906 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 12039 lb 5461 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 13030 lb 5910 kg

3412C | 900 kVA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Kontrol Paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Acil durdurma düğmesi
  • Aşırı devir
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Frekans (Hz)
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • 24 Volt DC çalışma
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Motor marş çevrimi
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Uzak CAN uyarı cihazı
  • Uzak Seri Uyarı Cihazı
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Dijital G/Ç modülü
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Düşük yağ basıncı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Çalıştırma/otomatik/ durdurma/kumanda
  • 6 programlanabilir dijital giriş
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Şu özellikleri içerir:
  • Aşağıdaki opsiyonel modüllerle uyumludur:
  • Seri uyarı cihazı modülü veri bağlantısı
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Voltaj ayarı
  • dev/dk.
  • Jeneratör sıcaklığını izleme modülü
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • DC volt değerleri
  • İletişim
  • Yerel uyarı cihazı
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Hız ayarı
  • Acil durum durdurması
  • Tersine güç (kW) (32)
  • soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • kW-sa (toplam)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Çalışma saatleri
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz

Soğutma Sistemi

  • Fan ve kayış korumaları
  • Korumalı radyatör (50 °C için boyutlandırılmıştır)
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı
  • Soğutucu sıvı seviyesi kapatması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Egzoz Sistemi

  • ANSI tarzı çıkış flanşı, conta, cıvata ve eşleşen kaynak flanşı ile paslanmaz çelik esnek egzoz, takılmamış halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Birincil ve İkincil yakıt filtreleri
  • Su ayırıcısı
  • Tabanda sonlanan esnek yakıt hattı
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör ve Eklentiler

  • 3 fazlı algılama
  • Bara sonlandırma
  • SR4B özuyarımlı
  • 2:1 Volt/Hz
  • Sınıf F sıcaklık yükselmesi
  • 12 Uç
  • H Sınıfı yalıtım
  • Reaktif sarkma
  • VR6 voltaj regülatörü

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye sistemi hattı, tabanın kenarına boru bağlantılı
  • Yağ filtresi
  • Buhar tahliyesi, radyatörün önüne boru bağlantılı
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki doğrusal titreşim yalıtıcıya sahip çelik taban

Marş / Şarj Sistemi

  • Yakıt kesme solenoidi
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Raflı ve kablolu aküler
  • 24 voltluk marş motoru

3412C | 900 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift elemanlı hava filtresi
  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Açık elemanlı hava filtreleri

Çıkış şalterleri

  • 1.250, 1.600 Amper, 3 kutup, IEC %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi
  • 1.600 Amper, 3 kutup, UL olmayan, %100 azami, 24 volt DC şönt tetiklenmesi

Kontrol Paneli

  • Topraklama arıza rölesi
  • Tahribata karşı korumalı panel kapısı
  • Birinci yerel uyarı cihazları
  • Ortak alarm/kapatma rölesi
  • Uzaktan özel uyarı cihazı
  • GCCP Kontrol paneli
  • VFC çalıştıran jeneratör
  • GCCP Kontrol paneli
  • Yerel ayrı I/O paketi
  • Jeneratör sıcaklığı izleme paketi

Soğutma Sistemi

  • Radyatör kanal flanşı
  • Blok suyu ısıtma cihazları

Avrupa Onayları

  • Avrasya Uygunluk (EAC) işareti

Egzoz Sistemi

  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Duvar montaj kitiyle
  • Dirsek Kiti
  • Susturucular

Jeneratör ve Eklentiler

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Alan ısıtıcı
  • Dijital voltaj regülatörü
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Yakıt deposu tabanı (1.200 litre)

Özel Testler/Raporlar

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj

  • Akü ayırma anahtarı
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Akü şarj cihazları
  • Büyük boy aküler

Regülatör Sistemi

  • Elektronik yük paylaşımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3412C | 900 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3412C Sol Ön

3412C Sağ Ön

3412C Sağ Arka

3412C Sol Arka

3412C Sol Ön
3412C Sağ Ön
3412C Sağ Arka
3412C Sol Arka