D80 GC C4.4 (60 HZ) | 80 kW Dizel Jeneratör

D80 GC Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj
208 - 600 Volt
208 - 600 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D80 GC

Frekans 60 Hz 60 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 80 ekW 80 ekW
Minimum Değer 80 ekW 80 ekW
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 inç³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi Mekanik, ADEM™A4 Mekanik, ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 82.6 inç 2097 mm
Genişlik - Maksimum 43.3 inç 1100 mm
Yükseklik - Maksimum 52.9 inç 1343 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 950 lb 2095 kg

D80 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı
  • Hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek çeperli 24 saatlik entegre yakıt deposuna sahip çelik taban

Jeneratör

  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • IP23 Koruması
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • 12 Uç
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj Sistemi

  • Aküler
  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

D80 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • 3 Fazlı algılama
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • R Şasi yardımcı sargısı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Çıkış şalterleri

  • Devre kesici yükseltmeleri - 250 A, 400 A ve 630 A'lık 4 Kutuplu devre kesici

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Voltajsız kontaklar
  • Panele monte sesli alarm
  • Akü şarj cihazı
  • GCCP 1.2 Kontrol paneli
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Voltaj ayar potansiyometresi
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Hız ayarı potansiyometresi

Muhafazalar

  • Ses Azaltma Seviyesi 2 olan muhafaza

Yakıt Sistemi

  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Açık set, dar depo tabanı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Muhafazalı yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Açık set için kompakt kızaklı taban
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Montaj Seçenekleri

  • Akü sökme
  • Endüstriyel susturucu
  • Elektronik regülatör
  • Dışarıdan tek noktadan kaldırma - muhafaza
  • Susturucu takma kiti

Özel Paketleme/Nakliye için İncelemeler

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel - Donanımlar/Çeşitli

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı
  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D80 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

D80 GC Açık Set

D80 GC Açık Set

D80 GC Açık Set

D80 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D80 GC Açık Set
D80 GC Açık Set
D80 GC Açık Set
D80 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View
360 View