C15 (60 HZ) | 320-500 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C15 (60 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
500 ekW
500 ekW
Minimum Değer
400 ekW
400 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
A Şasi Alternatör

A Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.3 Kontrol Paneli

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

UL2200 Onaylı; CSA 22.2; Uyumluluk Sertifikası – IBC Deprem; Çift IBC ve HCAI

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 (60 Hz)

Maksimum Değer 500 ekW 500 ekW
Minimum Değer 400 ekW 400 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C15 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C15 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.75 inç 171.4 mm
Silindir Hacmi 927.56 inç³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 168.2 inç 4273 mm
Genişlik - Maksimum 81 inç 2058 mm
Yükseklik - Maksimum 82.4 inç 2092 mm

C15 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Sistemi

  • Turboşarj
  • Hava filtresi - Kutu tipi olmayan tek kullanımlık kağıt filtre
  • Son soğutucu peteği

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3
  • GCCP Jeneratör Seti Kontrolörü

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Egzoz

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası

Yakıt Sistemi

  • Motor yakıt transfer pompası
  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Güç Sonlandırma

  • Bara

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Jeneratör ve Eklentiler

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörü - IP23 Koruma
  • Güç merkezi, IP22
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • A Şasi jeneratörü - IP21 Korumalı

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4).

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Yağ soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcılarına soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları dahildir

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü
  • 24 voltluk marş motoru
  • Aküler

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C15 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Sertifikalar

  • CIS için uluslararası sertifika
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • Güç terminali şeridi
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • IEC çıkış şalteri için şönt tetiklenmesi
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • Yardımcı kontaklar, devre kesici
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Kontrol Panelleri

  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Yerel alarm kornası
  • Yerel uyarı cihazı
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • GCCP 1.4
  • Voltajsız kontaklar
  • Koruyucu cihazlar: Topraklama arıza rölesi; Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi; Aşırı yük halinde kesici ile durdurma; Düşük yakıt seviyesi alarmı; Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma; Yüksek yakıt seviyesi alarmı; Yakıt seviyesi sensörü

Marş/Şarj

  • Şarj jeneratörü
  • Akü şarj cihazları
  • Büyük boy aküler
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Taş korumaları
  • Radyatör kanal flanşı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafazalar
  • Yüksek ortam sesi yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • Motora takılı susturucu
  • 6 ve 8 inç dirsek kiti
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Uç girişi/uç çıkışı susturucuları; 10, 25 ve 35 dBA ses azaltma
  • 6 ve 8 inç flanş GP
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt aktarma sistemi kontrolleri
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Çift çeperli yakıt deposu tabanı

Genel

  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • CSA Belgesi
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL 2200 paketi
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları

Jeneratör ve Eklentiler

  • Büyük boyutlu LC şasi jeneratörü
  • Büyük boyutlu A Şasi jeneratörü
  • CIP A Şasi jeneratörü
  • LC şasi jeneratörü
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Alan ısıtıcılar

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban - standart yakıt deposu tabanı yerine geçer

Özel Test/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • 5 Amper tek Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C15 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C15 Arka Sağ

C15 Sol Arka

C15 Sağ Ön

CB10 Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C15 Arka Sağ
C15 Sol Arka
C15 Sağ Ön
CB10 Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View