D1250 GC (60 Hz) 1.250 ekW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D1250 GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1.250 ekW
1.250 ekW
Minimum Değer
1.250 ekW
1.250 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Tier 2
U.S. EPA Tier 2

Görüntüleme

1250 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 1.250 ekW değerinde güvenilir güç üreten D1250 GC dizel jeneratör setimiz, yedek uygulamalarınızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti, Yalnızca Acil Durumda Sabit Kullanım için (Tier 2) U.S. EPA onaylıdır.

Avantajları

Kabul ettikleri 100% Blok Yükleme

Sahadaki geniş yükleri toplama becerisi göstermiştir

Tam Güç sınırı 50 °C Ortam

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Şu standarda uygundur: ISO8528-5 G3 Yük Kabulü

Geçiş olayları sırasında voltajı ve frekansı korur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D1250 GC

Maksimum Değer 1.250 ekW 1.250 ekW
Minimum Değer 1.250 ekW 1.250 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2
Voltaj 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.86 inç³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 15.0:1 15.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164.3 inç 4175 mm
Uzunluk - Maksimum 164.3 inç 4175 mm
Genişlik - minimum 82.3 inç 2090.5 mm
Genişlik - Maksimum 82.3 inç 2090.5 mm
Yükseklik - Minimum 89.3 inç 2268 mm
Yükseklik - Maksimum 89.3 inç 2268 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 15776 lb 7156 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

D1250 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Genel

  • Tek elemanlı veya çift elemanlı hava filtresi
  • Çıkış şalteri paneli, bölgeye ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D1250 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View