DE7.5E3S (50 Hz) | 7,5 kVA Dizel Jeneratör Seti

Dizel Jeneratör Setleri C1.1 | DE7.5E3S

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
7,5 kVA
7,5 kVA
Maksimum Değer
7,5 kVA
7,5 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
R96/EUIIIa Eş Değeri
R96/EUIIIa Eş Değeri

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

SR500 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Beyanı
  • AB Kullanım Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.1 | DE7.5E3S

Minimum Değer 7,5 kVA 7,5 kVA
Maksimum Değer 7,5 kVA 7,5 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil

C1.1 | DE7.5E3S Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3 Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

C1.1 | DE7.5E3S İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Seçenekleri

  • Kıyı yalıtım koruması

Onaylar

  • CE sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi
  • CIS için uluslararası sertifika

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C1.1 | DE7.5E3S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C1.1 Jeneratör Seti Sol Arka

Muhafaza

C1.1 Jeneratör Seti Sol Arka
Muhafaza