Görüntüleme
DE26E0S | 26 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 24 kVA güvenilir güç üreten ve C3.3 dizel motordan güç alan DE26E0S jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 24 kVA güvenilir güç üreten ve C3.3 dizel motordan güç alan DE26E0S jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge |
| Voltaj | 220 ila 240 Volt 220 ila 240 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Minimum Değer | 26 kVA 26 kVA |
| Maksimum Değer | 26 kVA 26 kVA |
| Motor Modeli | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 201.4 inç³ 3.3 l |
| Sıkıştırma Oranı | 19.25:1 19.25:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Sıralı Sıralı |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 60.6 inç 1540 mm |
| Genişlik - Maksimum | 44.1 inç 1120 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 53.6 inç 1361 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 1823 lb 827 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRDE26E0S Açık Sağ Arka
Muhafaza
DE26E0S Açık Sağ Ön
DE26E0S Açık Sol Ön
Muhafaza
DE26E0S Açık Sol Arka