G3520C 1.972 kW

G3520C Gazlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1.972 ekW
1.972 ekW
Yakıt Tipi
Düşük Enerji, Biyogaz, Kömür Gazı
Düşük Enerji, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim
40.10%
40.10%

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat G3520C Gaz Motoru

Cat G3520C Gaz Motoru

  • Güvenilir yüksek hızlı motor bloğu tasarımı uzun hizmet ömrü sağlar, edinimle ilgili işletme maliyetlerini azaltır
  • Düşük basınçlı boru hattı doğal gazı ile maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
  • Güvenilirlik ve yakıt esnekliği için basit açık odalı yanma sistemi
  • Kontak sisteminde ve hava/yakıt oranı kontrolünde kullanılan ileri teknolojiler emisyon değerlerini azaltırken motor verimliliğini artırmaktadır
  • Tüm motor işlevlerini tek bir elektronik kontrol modülü yönetir: kontak, kontrol, hava/yakıt oranı kontrol ve motor koruma
SR4B veya SR5 Jeneratör

SR4B veya SR5 Jeneratör

  • Caterpillar gazlı motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Yüksek verimlilik
EMCP 4.3 Kontrol Paneli

EMCP 4.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

Emisyonlar

Emisyonlar

  • Atık arıtma sistemi olmadan 0,5 g/bhp-saat NOx düzeyine kadar dünya çapındaki çoğu emisyon gerekliliğini karşılar
Kanıtlanmış Sistem

Kanıtlanmış Sistem

  • Dünya çapında çok çeşitli uygulamalar için sahada kanıtlanmıştır
  • Prototip aşamasında tam olarak test edilmiştir
  • Onaylı burulma titreşim analizi mevcuttur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520C

Kesintisiz Güç Değeri 1.972 ekW 1.972 ekW
Yakıt Tipi Düşük Enerji, Biyogaz, Kömür Gazı Düşük Enerji, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim 40.10% 40.10%
Maksimum Yedek Güç Değeri 1972 1972
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
dev/dk. 1200 / 1500 / 1.800 dev/dk. 1200 / 1500 / 1.800 dev/dk.
Motor Modeli G3520C G3520C
Silindir Hacmi 5270 inç³ 86 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Yakıt Sistemi Düşük Enerji, Biyogaz, Kömür Gazı Düşük Enerji, Biyogaz, Kömür Gazı
Sıkıştırma Oranı 11.3 11.3
Uzunluk 249 inç 6312 mm
Genişlik 79 inç 1830 mm
Yükseklik 92 inç 2340 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 37959 lb 17215 kg
Ağırlık 37953 lb 17215 kg

G3520C Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.3

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için ANSI Sınıf 6 in/DN müşteri flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • 2. Aşama SCAC-Cat Flanşı
  • Blok suyu ve SCAC tahrikli pompalar
  • Blok suyu ve SCAC termostatı ve çıkışı--ANSI 6 in/DN150

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış
  • Alarm ve kapatma işlevselliği sunan GECM ile Entegre Sıcaklık Algılama Modülüne (ITSM) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi, ANSI flanş
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • 24 V ETR Gaz Kesme Valfi

Kontak Sistemi

  • Elektronik Ateşleme Sistemi (GECM tarafından kontrol edilir)
  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST)

Jeneratör

  • 3 fazlı fırçasız, çıkık kutup
  • Sınıf F Yalıtım ve sıcaklık artışı
  • Reaktif sarkma
  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • SR4B veya SR5
  • Bara bağlantıları
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • SR4B

Genel

  • Krank Mili Titreşim Damperi ve Koruması
  • Sağdan Servis
  • Parça Kitabı
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir

G3520C İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafaza Bağlantı Braketleri ve Boruları
  • Montaj standı
  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Özel 8 Işıklı Alarm Modülü
  • Yerel NFPA99-110 Alarm Modülü, LED ile birlikte
  • Uzak 24-32 V 8/16 Anonsiyatör
  • Senkronizasyon Modülü
  • PL1000E/PL1000T İletişim Modülü
  • Motor Arıza Rölesi

Kontrol Panelleri

  • Yerel alarm modülü

Soğutma

  • Giriş/Çıkış bağlantıları
  • Motor pompaları
  • Son soğutucu hava hatları, son soğutucu petek değişikliği
  • Blok suyu soğutucu sıvı ısıtma cihazı

Egzoz

  • Susturucular (15/18/25 dBA Azaltma) ve ANSI eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Egzoz genişleticiler
  • Esnek bağlantılar
  • 305/360/406 mm Dirsek Kitleri

Yakıt Sistemi

  • 14-69 kPa (2-10 psi) gaz basınç regülatörü
  • Yakıt filtresi
  • 24 V DC Gaz kesme valfi
  • 207-276 kPa, 30-40 psi portatif gaz regülatörü

Jeneratör

  • Jeneratörün Çıkarılması
  • Anonsiyatör Modülleri
  • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman
  • 60 Hz--480/4.160 Volt Jeneratör Seçenekleri
  • Kablo erişim kutusu
  • Jeneratör hava filtresi
  • Avrupa Tipi Baralar
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • 8,7/15 kV Sınıfı Akım Transformatörleri (CCCT, DCT, CT)
  • 50 Hz--3.300/6.600 Volt Jeneratör Seçenekleri

Regülatör Sistemi

  • Yük paylaşma modülü

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • 24 V çalıştırma motorları
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • 60 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

G3520C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3520C Gazlı Jeneratör Setleri

G3520C Gazlı Jeneratör Setleri

G3520C Gazlı Jeneratör Setleri

G3520C Gazlı Jeneratör Setleri

G3520C Gazlı Jeneratör Setleri
G3520C Gazlı Jeneratör Setleri
G3520C Gazlı Jeneratör Setleri
G3520C Gazlı Jeneratör Setleri

360 View