Görüntüleme
600 ekW Dizel Jeneratör Seti
D600 GC (60 Hz) dizel jeneratör setleri, yedek uygulamalarınızdaki ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 600 ekW değerinde güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. D600 GC jeneratör setlerimiz, EPA Sabit Acil Durum (Tier 2) onaylı emisyon gereksinimlerini karşılar.