3516E (50 HZ) |3.000-3.500 kVA Dizel Jeneratör

3516E (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
3.500/3.250/3.000 kVA
3.500/3.250/3.000 kVA
Birincil Güç Değerleri
3.175/2.950/2.725 kVA
3.175/2.950/2.725 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sertifikalı. Tier 2 / Düşük NOx
U.S. EPA Sertifikalı. Tier 2 / Düşük NOx

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516E (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 3.500/3.250/3.000 kVA 3.500/3.250/3.000 kVA
Birincil Güç Değerleri 3.175/2.950/2.725 kVA 3.175/2.950/2.725 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sertifikalı. Tier 2 / Düşük NOx U.S. EPA Sertifikalı. Tier 2 / Düşük NOx
Voltaj 380 - 11.000 volt 380 - 11.000 volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil
Maksimum Değer 3500 kVA 3500 kVA
Minimum Değer 2725 kVA 2725 kVA
Motor Modeli 3516E, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516E, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4765 inç³ 78.1 l
Sıkıştırma Oranı 14.0:1 14.0:1
Havalandırma ATAAC ATAAC
Yakıt Sistemi Elektronik Birim Enjeksiyonu Elektronik Birim Enjeksiyonu
Regülatör Tipi ADEM™ A5 ADEM™ A5
Uzunluk - Minimum 302.6 inç 7685 mm
Uzunluk - Maksimum 306.5 inç 7785 mm
Genişlik - Maksimum 102.8 inç 2612 mm
Yükseklik - Maksimum 131.6 inç 3342 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 44930 lb 20380 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 45651 lb 20707 kg

3516E (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

Kumanda Sistemi

  • Jeneratör seti paketleri şunları içerir:
  • Acil durdurma düğmesi
  • 24 Volt DC çalışma
  • KVAR / PF modları
  • IVR tepkisel sarkma becerisine sahiptir
  • Cat ECS 100
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • RFI yalıtımı
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • Caterpillar'ın voltaj regülatörü
  • Minimum/maksimum ikaz cihazı
  • Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Kumandalar:
  • Hız ayarı
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Motor marş çevrimi
  • Motor soğutma
  • Alarm kabul etme
  • PLC işlevi
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • Lamba testi
  • Yük histogram özelliği
  • Jeneratör faz sıralaması
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • dev/dk.
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Aşırı akım (50/51)
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • 3 Analog giriş
  • Seri uyarı cihazı modülü veri bağlantısı
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • +/- %2 doğruluk
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Marş arızası (fazla marş)
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Cat connect
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • 0 True RMS AC ölçümü
  • 3 Fazlı
  • İletişim:
  • Aşırı devir
  • DC volt değerleri
  • Çalışma saatleri
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Frekans (Hz)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Düşük yağ basıncı
  • kWar-sa (toplam)
  • kW-sa (toplam)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma: Düşük yağ basıncı - Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı - Aşırı devir - Acil durdurma - Çalışmama (fazla marş) - Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı - Düşük soğutucu sıvı seviyesi -

Soğutma Sistemi

  • ATAAC - 3516E ünitesi radyatörleri takılı halde teslim edilir
  • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanşlı çıkışlar

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir

Genel

  • SAE standart dönüş
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • Sağdan servis
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı

Jeneratör ve Eklentiler

  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Düşük voltaj: Rastgele sargı - Dahili uyarma (IE) - Sargı sıcaklık dedektörleri - NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek) - Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi - NEMA standart delikli model
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yüksek voltaj:
  • Orta gerilim:
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • NEMA standart delikli model
  • 6 Uç
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Form sarılı
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • ADEM A5

Dokümanlar

  • Parça kitabı
  • Kullanma ve Bakım Kılavuzu

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Entegre yağlama yağı soğutma
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Start Sistemi

  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • Akü ayırma anahtarı

3516E (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • EMCP 4.4

Hava Giriş Sistemi

  • Tek öğeli filtre
  • Çift eleman hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Standart ortam ATAAC radyatörler
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Soğutucu sıvı
  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Standart ortam radyatörleri

Karter Sistemi

  • Havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfleri
  • Patlama emniyet valfi yoktur

Egzoz Sistemi

  • Y Adaptörler

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4) - Manuel veya elektrikli

Genel

  • US aid amblemi
  • Özel boya - Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Jeneratör hava filtresi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları
  • Jeneratör dönüşümü
  • Alan ısıtıcı
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667: 1.600 ve 1.800 Şasi
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, IE, Uç sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1.600 Şasi

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Standart karterde yağlama yağı
  • Ön yağlama pompaları
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Orta direk baraları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları

Özel Testler/Raporlar

  • Jeneratör seti yakıt tüketimi testi
  • Burulma titreşim analizi raporları
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • IBC Sertifikası
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Canadian Standards Association (Kanada Standartlar Birliği) sertifikasyonu
  • Standart motor test şarjı
  • Jeneratör test raporu
  • Yakıt tüketim testi
  • OSHPD Sertifikası

Marş ve Şarj

  • Hava basıncı regülatörü
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Havalı marş motorları
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • Marş motoru kapağı
  • Motor çark cihazı
  • 10, 20, 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları
  • Elektrikli çalıştırma motorları

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Altın ve Gümüş kapsam

3516E (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx

3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx

3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx

3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sağ Arka

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sol Arka

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sağ Ön

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sol Ön

3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx
3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx
3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx
3516E 50Hz Tier 2 / Düşük NOx
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sağ Arka
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sol Arka
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sağ Ön
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, Sol Ön

3516E 50Hz 3.500 kVA

3516E 50Hz 3.500 kVA

360 View
3516E 50 Hz Özellikleri

3516E 50 Hz Özellikleri

3516E 50 Hz Özellikleri