Görüntüleme
DE100AE0 | 80 ekW Dizel Jeneratör Seti
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
Önemli Özellikler
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar |
| Voltaj | 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt |
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Hız | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Minimum Değer | 72 ekW 72 ekW |
| Maksimum Değer | 80 ekW 80 ekW |
| Motor Modeli | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 268.5 inç³ 4.4 l |
| Sıkıştırma Oranı | 17.25:1 17.25:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 73.6 inç 1870 mm |
| Genişlik - Maksimum | 33.1 inç 840 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 52.5 inç 1333 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 2247 lb 1019 kg |
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza