C32 910 kVA - 1.500 kVA

C32 (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj
400 - 3300 Volt
400 - 3300 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar

Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir

SR5 Alternatör

SR5 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım

EMCP 4 Kontrol Paneli

EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama

Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin

Sertifikalar

Sertifikalar

  • IBC deprem sertifikası
  • AB Uygunluk Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 (50 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 400 - 3300 Volt 400 - 3300 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Minimum Değer 910 kVA 910 kVA
Maksimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.86 inç³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 15.0:1 15.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164 inç 4165 mm
Uzunluk - Maksimum 176.6 inç 4485 mm
Genişlik - minimum 66.3 inç 1684 mm
Genişlik - Maksimum 87.8 inç 2228 mm
Yükseklik - Minimum 85.1 inç 2162 mm
Yükseklik - Maksimum 86.4 inç 2194 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 14700 lb 6668 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 17855 lb 8099 kg

C32 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı ve servis göstergeli kap

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2B
  • Uyarı kapatmaları
  • Kontrol özellikleri
  • İletişim
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri
  • Dijital göstergeler

Soğutma Sistemi

  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • ATAAC
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan ve kayış korumaları
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü

Egzoz

  • Egzoz manifoldu - kuru
  • 203 mm (8 inç) ID yuvarlak flanşlı çıkış

Yakıt Sistemi

  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • 6 Uç
  • Çıkık kutup
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Dahili uyarım (IE)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Reaktif sarkma
  • 3 Fazlı fırçasız
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • IEC standart delik modeli
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)

Regülatör Sistemi

  • ADEM(tm) A4

Montaj Sistemi

  • Lastik titreşim takozları
  • Raylar - motor/jeneratör/radyatör montaj tertibatı

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Duman atığı
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Yağlama yağı

Güç Sonlandırma

  • Bara

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, raf ve kablolar
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 45 Amper Şarj jeneratörü

Genel

  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Volan ve volan muhafazası-SAE
  • SAE standart dönüş
  • Sağdan servis

C32 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Standart hava filtreleri
  • Çift eleman hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • Devre kesici kablo tesisatı grupları
  • Muhafazalar - Kumanda paketi
  • Kılıflar
  • Elektrik bağlantısı kapakları
  • 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • Orta direkler baralar
  • Kablo destekleri
  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Devre kesiciler
  • 800, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Soğutma Sistemi

  • Yüksek ortam sıcaklığı radyatörü
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör kanal flanşı
  • Standart radyatör
  • Onaylı radyatör

Muhafazalar

  • Renk seçenekleri
  • Soğuk hava paketi
  • DC aydınlatma paketi
  • Ses yalıtımlı muhafaza
  • Premium ses azaltılmış muhafaza
  • Muhafazalı yakıt deposu seçenekleri
  • Muhafaza panjurları - sabit ve motorlu
  • AC Panel, çıkışlar ve ışıklar
  • Panel braketi

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Egzoz duvardan geçirme kiti
  • Dirsek montaj kiti
  • Susturucular
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Koruma ve kalkan sistemi
  • Flanşlar
  • Tüm C32 motorlarda 203 mm (8 inç) egzoz çıkışları bulunur

Jeneratör ve Eklentiler

  • Orta gerilimli jeneratörler
  • Düşük voltajlı jeneratörler

Yağlama Sistemi

  • Ön yağlama manuel karter pompası
  • Yağ karteri
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Bağlantı tabanı tipleri
  • Standart ünite yalıtıcıları

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Elektrik Bağlantıları

  • Düşük voltaj bağlantı kabloları
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Orta direk baraları

Marş / Şarj Sistemi

  • Elektrikli çalıştırma motoru - Standart/ağır hizmet tipi
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 35 Amper Akü şarj cihazı
  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • 10 Amper muhafazalı Akü şarj cihazı
  • Standart 24 volt açık paket akü seti - Kuru
  • 20 Amper Akü şarj cihazı
  • Alan ısıtıcı

Özel Testler/Raporlar

  • IBC deprem Sertifikaları
  • Özel jeneratör TVA raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör test raporu
  • Standart motor testi
  • Standart jeneratör seti Burulma Titreşim Analizi (TVA) raporu
  • CSA testi ve onayı
  • OSHPD deprem Sertifikaları
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Özel boya
  • US aid amblemi

C32 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32 50 Hz

C32 50 Hz

360 View
C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri

C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri

C32 1.500 kVA 50 Hz Bilgi Grafikleri