C18 (50 HZ) | 550-715 kVA Dizel Jeneratör

C18 (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, China Nonroad III Emisyon Standartları
Düşük Yakıt, China Nonroad III Emisyon Standartları
Voltaj
380 - 415 Volt
380 - 415 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

        
  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  •     
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  •     
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

        
  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  •     
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  •     
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

A Şasi Alternatör

        
  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  •     
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  •     
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP1.3 Kontrol Paneli

        
  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  •     
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  •     
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

        
  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (50 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, China Nonroad III Emisyon Standartları Düşük Yakıt, China Nonroad III Emisyon Standartları
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk 1.500 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Minimum Değer 550 kVA 550 kVA
Maksimum Değer 715 kVA 715 kVA
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.36 inç³ 18.13 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Ademâ„¢A4 Ademâ„¢A4
Uzunluk - Maksimum 162.4 inç 4135 mm
Genişlik - Maksimum 78.3 inç 1989 mm
Yükseklik - Maksimum 75 inç 1906 mm

C18 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj
  • Hafif hizmet tipi hava filtresi
  • Son soğutucu peteği

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • GCCP 1.2

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Soğutma

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Yakıt Sistemi

  • Standart 8 saatlik açık set yakıt deposu

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Jeneratör ve Eklentiler

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • A Şasi jeneratörü - IP21 korumalı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Güç merkezi, IP22
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Güç Sonlandırma

  • Bara

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Kontrol Paneli

  • GCCP Jeneratör Seti Kontrolörü

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki kapalı doğrusal titreşim yalıtıcıları, soğutucu sıvısı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma konumları ve sonlandırma noktaları içerir.

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C18 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek elemanlı hava filtresi

Devre kesiciler

  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • Güç terminali şeridi
  • IEC kesici için şönt tetiklenmesi

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Devre kesiciler, UL onaylı

Kontrol Panelleri

  • Yerel ve uzaktan uyarı cihazı modülleri
  • Yük paylaşma modülü
  • Uzaktan izleme yazılımı
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Dijital G/Ç modülü

Kumanda Sistemi

  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • GCCP 1.5
  • Voltajsız kontak
  • Koruyucu cihazlar: Topraklama arıza rölesi - Topraklama kaçağı Topraklama arıza rölesi - Aşırı yük halinde devre kesici ile durdurma - Düşük yakıt seviyesi alarmı - Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma - Yüksek yakıt seviyesi alarmı - Yakıt seviyesi sensörü
  • Yerel alarm modülleri
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Yerel alarm kornası

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Radyatör kanal flanşı

Marş/Şarj

  • Büyük boy aküler
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazları
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Şarj alternatörü

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı kabinler

Egzoz Sistemi

  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Motora takılı susturucu
  • 8 ve 10 inç dirsek kitleri
  • 8 ve 10 inç GP flanşları
  • 10, 25 ve 35 uçtan giriş/uçtan çıkış susturucular

Yakıt Sistemi

  • İsteğe Bağlı BS799 Uyumlu Entegre - Çift duvarlı yakıt deposu tabanı
  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Yakıt transfer sistemi

Jeneratör ve Eklentiler

  • LC şasi jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • LC şasi büyük boy jeneratörler
  • Alan ısıtıcılar
  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • A Şasi CIP jeneratörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC şasi CIP jeneratörü

Genel

  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • UL 2200 paketi
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • AT Uygunluk Beyanı
  • CSA Belgesi
  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Marş ve Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 5 Amper Akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı

C18 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 jeneratör seti, sağ arka

C18 jeneratör seti, sol arka

C18 jeneratör seti, Sağ Ön

C18 jeneratör seti, Sol Ön

Kabin

Kabin

C18 jeneratör seti, sağ arka
C18 jeneratör seti, sol arka
C18 jeneratör seti, Sağ Ön
C18 jeneratör seti, Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View