3516B (50 HZ) / Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı |1.750-2.250 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.250 kVA
2.250 kVA
Birincil Güç Değerleri
2.000 kVA
2.000 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

1750 - 2250 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 1.750 kVA ile 2.250 kVA arasında güvenilir güç üreten 3516B dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri, yakıt tüketimi düşük ve emisyonu düşük sistemler sunar.

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Düşük Yakıt 8% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
SR5 Alternatör

SR5 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
EMCP 4 Kontrol Paneli

EMCP 4 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • AB Uygunluk Beyanı
  • AB Kullanım Beyanı
  • Avrasya Uygunluğu (EAC)
  • Çin Telekomünikasyon Laboratuvarı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 2.250 kVA 2.250 kVA
Birincil Güç Değerleri 2.000 kVA 2.000 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 - 11.000 Volt 380 - 11.000 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 2.250 kVA 2.250 kVA
Minimum Değer 1.750 kVA 1.750 kVA
Motor Modeli 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 4210.64 inç 69 l
Sıkıştırma Oranı 14,0:1 Std 14,0:1 Std
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™3 Adem™3
Uzunluk - Maksimum 234.5 inç 5957 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Maksimum 98.2 inç 2494 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 34460 lb 15630 kg

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

Kontrol Panelleri

  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Acil durdurma düğmesi
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • 24 Volt DC çalışma
  • Kumandalar:
  • Jeneratöre monte - Arkaya bakan
  • IVR'ye tepkisel sarkma özelliği, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR / PF modları, RFI bastırma, min / maks ikaz cihazı dahildir.
  • Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü dahildir
  • EMCP 4.2B
  • Hız ayarı
  • Alarm kabul etme
  • Motor marş çevrimi
  • Yük histogram özelliği
  • Lamba testi
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Özelleştirilebilir ekranlar -0 True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • dev/dk.
  • PLC işlevi
  • Çalışma saatleri
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • DC volt değerleri
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Frekans (Hz)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Düşük yağ basıncı - Yüksek soğutucu sıvı sıcaklığı
  • kWar-sa (toplam)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • kW-sa (toplam)
  • Aşırı devir
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Acil durdurma
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • Cat connect
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • İletişim:
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • 3 Analog giriş

Soğutma Sistemi

  • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanşlı çıkışlar

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir

Genel

  • Sağdan servis
  • SAE standart dönüş
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı

Jeneratör ve Eklentiler

  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • Yüksek voltaj:
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Form sarılı
  • Dahili uyarım (IE)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Orta gerilim:
  • NEMA standart delikli model
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Düşük voltaj:
  • Form sarılı
  • 6 Uç
     
  • Rasgele sargı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • NEMA standart delikli model

Regülatör Sistemi

  • ADEM A3

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Entegre yağlama yağı soğutma
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)

Start Sistemi

  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, akü rafı ve kablolar

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Kontrol Cihazı: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Yerel uyarı cihazı modülü: [ ] NFPA 110 [ ] Özel

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Tek öğeli filtre

Motor Seçenekleri

  • Hava filtresi: [ ] Tek elemanlı hava filtreleri [ ] Çift elemanlı hava filtreleri [ ] Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Akü şarj cihazı: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Marş destekleri: [ ] 220 V 50 Hz Blok suyu ısıtma cihazı
  • Susturucu: [ ] Endüstriyel Sınıf
  • Marş motorları: [ ] Standart [ ] Ağır Hizmet Tipi
  • Aküler: [ ] Standart (1.400 CCA) [ ] Ağır Hizmet Tipi (2.800 CCA)

Soğutma Sistemi

  • Standart ortam radyatörleri
  • Soğutucu sıvı
  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Standart ortam ATAAC radyatörler

Karter Sistemi

  • Havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Patlama emniyet valfleri

Egzoz Sistemi

  • Y Adaptörler
  • Flanşlar
  • Tier 4 temiz emisyon MOD Kitleri
  • Temiz emisyon parçaları
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Esnek bağlantılar
  • Egzoz ofseti
  • Susturucular
  • Tier 4 dozaj kabini
  • Tier 4 temiz emisyon modülü
  • Dirsekler

Jeneratörler

  • Sıcaklık artışı (40 °C üzerinde ortam): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Güç Sonlandırma

  • Güç sonlandırma: [ ] Bara [ ] Devre kesici
  • Devre kesici tetikleme ünitesi: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Devre kesici sınıfı: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4) - Manuel veya elektrikli
  • Ana yakıt filtresi

Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)

  • Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC): [ ] 2 Yıl [ ] 3 Yıl [ ] 5 Yıl

Genel

  • Özel boya - Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları
  • US aid amblemi

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Jeneratör dönüşümü
  • Alan ısıtıcı
  • Jeneratör hava filtresi
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, IE, Uç sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600 Şasi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT)
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667: 1.600 ve 1.800 Şasi

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Ön yağlama pompaları
  • Standart karterde yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Orta direk baraları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • 2700 Şasi, dört uç, dört terminal
  • Jeneratör ve terminal kutusu arasındaki topraklama kabloları
  • Düşük voltajlı Devre kesiciler
  • Arka elektrik bağlantıları

Özel Testler/Raporlar

  • Burulma titreşim analizi raporları
  • Jeneratör seti yakıt tüketimi testi
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Yakıt tüketim testi
  • Standart motor test şarjı
  • IBC Sertifikası
  • OSHPD Sertifikası
  • Canadian Standards Association (Kanada Standartlar Birliği) sertifikasyonu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör test raporu

Marş ve Şarj

  • 10, 20, 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları
  • Havalı marş motorları
  • Hava basıncı regülatörü
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Marş motoru kapağı
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Motor çark cihazı
  • 24 Volt akü seti - Kuru

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Altın ve Gümüş kapsam

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516B Dizel Jeneratör Setleri

3516B

3516B

3516B

3516B Dizel Jeneratör Setleri
3516B
3516B
3516B

360 View