DE169AE0 (50 Hz) | 149 kVA Dizel Jeneratör

C7.1 | DE169AE0 Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Onaylanmamış Emisyonlar
Onaylanmamış Emisyonlar
Voltaj
220 - 380 Volt
220 - 380 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-3 kararlı durum ve geçiş tepkisi standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

GTA Şasisi Jeneratörü

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

EMCP Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Mevcut onaylı burulma titreşim analizi ile prototipler tam olarak test edilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 | DE169AE0

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar
Voltaj 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Minimum Değer 135 kVA 135 kVA
Maksimum Değer 149 kVA 149 kVA
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 18.2:1 18.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 96.5 inç 2450 mm
Genişlik - Maksimum 1010 mm 39.8 inç
Yükseklik - Maksimum 60.8 inç 1544 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Standart Donanımlar

Motor

  • C7.1, Sıralı 4 Silindir, 4 Zamanlı Dizel

Kumanda paneli

  • EMCP 4.1 Kontrol paneli

Regülatör sistemi

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • GTA Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Muhafaza

  • Modüler kolay erişimli ses muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C7.1 | DE169AE0 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Muhafaza

Muhafaza

Muhafaza

Muhafaza

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View