Görüntüleme
275 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 275 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE250E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 275 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE250E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar
Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Yedek Güç Değeri | 275 kVA 275 kVA |
| Birincil Güç Değerleri | 250 kVA 250 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Düşük BSFC Düşük BSFC |
| Voltaj | 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk 1.500 dev/dk |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Minimum Değer | 250 kVA 250 kVA |
| Maksimum Değer | 275 kVA 275 kVA |
| Motor Modeli | C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel C9 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel |
| İç Çap | 4.41 inç 112 mm |
| Strok | 5.87 inç 149 mm |
| Silindir Hacmi | 537.01 inç³ 8.8 l |
| Sıkıştırma Oranı | 16.1:1 16.1:1 |
| Havalandırma | Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi |
| Yakıt Sistemi | Hidrolik elektronik birim enjeksiyon Hidrolik elektronik birim enjeksiyon |
| Regülatör Tipi | Adem™A4 Adem™A4 |
| Uzunluk - Maksimum | 157 inç 3988 mm |
| Genişlik - Maksimum | 47.5 inç 1207 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 73.5 inç 1867 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC9 Açık Jeneratör Seti Sağ Arka
C9 Açık Jeneratör Seti Sol Arka
C9 Açık Jeneratör Seti Sağ Ön
C9 Açık Jeneratör Seti Sol Ön
Kabin
Kabin