D40 C4.4 (60 HZ) | 40 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D40 GC

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
40 ekW
40 ekW
Minimum Değer
40 ekW
40 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3, SCAQMD Uyumlu
U.S. EPA Sert., Tier 3, SCAQMD Uyumlu

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
M Şasi Alternatör

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP 1.2 Kontrol Paneli

GCCP 1.2 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

  • UL 2200 Onaylı
  • ULC Sertifikası Bulunur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D40 GC

Maksimum Değer 40 ekW 40 ekW
Minimum Değer 40 ekW 40 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3, SCAQMD Uyumlu U.S. EPA Sert., Tier 3, SCAQMD Uyumlu
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel C4.4, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 inç 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 18.2:1 18.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi Mekanik, ADEM™A4 Mekanik, ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 77.2 inç 1962 mm
Genişlik - Maksimum 43.3 inç 1100 mm
Yükseklik - Maksimum 48 inç 1220 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 1847 lb 838 kg

D40 GC Standart Donanımlar

Onaylar

  • IBC deprem ve rüzgar Sertifikaları

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Kartuş tipi hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • Kesiciler (%100 UL değerlendirmeli)
  • İkincil çıkış şalteri kutusu
  • 3 kutuplu %100 değerlendirmeli
  • Güç terminali şeridi

Şarj Sistemi

  • NFPA akü şarj cihazı UL10A 120VAC

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek çeperli 24 saatlik entegre yakıt deposuna sahip çelik taban

Kontrol Panelleri

  • NFPA110 paketi şunları içerir:
  • WSS1 Düşük soğutucu sıvı seviyesinde kapatma özelliği
  • WCA1 Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Taban altı depo seçildiğinde gerekli olan FSS Düşük yakıt seviyesi alarmı ve göstergesi panel devresi
  • PBC10NU NFPA akü şarj cihazı
  • Yağ sıcaklığı göstergesi ve verici
  • Uygulamaya bağlı olarak soğutucu sıvı ısıtma cihazı, uzaktan uyarı cihazı veya 0,8 güç faktörü testi gerekebilir
  • PAA1 Panele monte sesli alarm
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi
  • Voltaj yükü olmayan kontaklar, jeneratör seti çalıştırma ve ortak alarm
  • Ayrık G/Ç modülü
  • Sesli alarm
  • Topraklama arıza rölesi
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Yakıt seviyesi okuma
  • Koruyucu cihazlar:
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Radyatör taş koruması

Jeneratör

  • 12 Uç

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

Marş/Şarj Sistemi

  • Aküler
  • Raflı ve kablolu 24 V akü

D40 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Onaylar

  • IBC deprem ve rüzgar Sertifikaları

Hava Giriş Sistemi

  • Kartuş tipi hava filtresi

Jeneratör Sistemi

  • R Şasi yardımcı sargısı

Şarj Sistemi

  • NFPA akü şarj cihazı UL10A 120VAC

Çıkış şalterleri

  • Güç terminali şeridi
  • İkincil çıkış şalteri kutusu
  • Kesiciler (%100 UL değerlendirmeli)
  • 3 kutuplu %100 değerlendirmeli

Kontrol Panelleri

  • Voltaj yükü olmayan kontaklar, jeneratör seti çalıştırma ve ortak alarm
  • Koruyucu cihazlar: Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı - Düşük soğutucu sıvı seviyesinde kapatma - Yakıt seviyesi okuma - Aşırı yük altında kesiciyle kapatma
  • Ayrık G/Ç modülü
  • Sesli alarm
  • Topraklama arıza rölesi
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • NFPA110 paketi şunları içerir: Taban altı depo seçildiğinde FSS Düşük yakıt seviyesi alarmı ve göstergesi için panel devresi gerekir - WSS1 düşük soğutucu seviyesinde kapatma - WCA1 Düşük Soğutucu Sıvı sıcaklık alarmı - PAA1 Panele monte sesli alarm - PBC10NU NFPA akü şarj cihazı - Soğutucu sıvı ısıtma cihazı, uzaktan uyarı cihazı ya da uygulamaya göre 0,8 güç faktöründe test gerekebilir
  • Yağ sıcaklığı göstergesi ve verici
  • Uzaktan acil durdurma düğmesi

Muhafazalar

  • Panel izleme camı
  • Ses azaltılmış kabin, Seviye 2
  • Harici acil durdurma

Isıtma Elemanları

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Yağlama yağı karteri ısıtıcısı
  • Güneşlik alan ısıtıcı için kablolar
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı

Soğutma Sistemi

  • Radyatör geçiş flanşı

Yakıt Sistemi

  • Acil durum havalandırma borusu
  • Depo yükseltici
  • 209 ve 394 galonluk taban altı yakıt depoları
  • 5 Galonluk doldurma toplama

Montaj Sistemi

  • Sismik titreşim yalıtıcıları

Testler

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 4 saatlik fabrika testi
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör test raporu

Egzoz Sistemi

  • 10, 25 ve 35 dBA susturucu sistemleri
  • Baş üstü susturucu montaj kiti

Jeneratörler

  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

D40 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D40 GC Açık Set

D40 GC Açık Set

D40 GC Açık Set

D40 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D40 GC Açık Set
D40 GC Açık Set
D40 GC Açık Set
D40 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View