C7.1 (60 HZ) |120-175 kW Dizel Jeneratör

C7.1 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj
208 - 480 Volt
208 - 480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

        
  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  •     
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  •     
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

        
  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  •     
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  •     
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

R Şasi Alternatör

        
  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  •     
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  •     
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

        
  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  •     
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  •     
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
  •     
  • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
Cat

Soğutma Sistemi

        
  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Mevcut onaylı burulma titreşim analizi ile prototipler tam olarak test edilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 (60 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 208 - 480 Volt 208 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk 1.800 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Maksimum Değer 175 ekW 175 ekW
Minimum Değer 120 ekW 120 ekW
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7.01 B
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 98.4 inç 2500 mm
Genişlik - Maksimum 52 inç 1320 mm
Yükseklik - Maksimum 64 inç 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Standart Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.1

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Jeneratör ve Jeneratör Eklentileri

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • 12 Uç
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • IP23 Koruması
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir

Paketlenmiş Jeneratör Seti

  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • NPT bağlantılarıyla tabana ulaşan esnek yakıt hatları
  • Damlamaya dayanıklı jeneratör hava emişi (NEMA 2, IP23)
  • H Sınıfı yalıtım
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C7.1 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • R Şasi yardımcı sargısı: R2273L4 SE yardımcı jeneratörler 07, 08 ve 10
  • Dörtlü sarkma, king
  • Jeneratör sökme
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • 3 Fazlı algılama
  • Opsiyonel kıyı yalıtım korumalı LC şasi jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Paketlenmiş Jeneratör Seti Seçenekleri

  • Radyatör taş koruması

Devre kesiciler

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu 250 A, 400 A ve 630 A Devre kesiciler

Kumanda Sistemi

  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Statik akü şarj cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Jeneratör setinin çalışması için voltajsız kontaklar
  • EMCP 4.2

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Akü şarj cihazı
  • Voltajsız kontaklar
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Panele monte sesli alarm
  • Hız ayarı kontakları
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • soğutucu sıvı ısıtma cihazı

Muhafazalar

  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Tek noktadan kaldırma
  • Ses yalıtımlı seviye 1 ve 2 muhafaza
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - muhafaza için CEE biçimli soketler
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Kiralama paketi
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Soket körleme plakası

Avrupa Onayları

  • CE için STD setine yükseltme

Montaj Seçenekleri

  • Akü sökme
  • Ev tipi susturucu
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Susturucu takma kiti
  • Elektronik regülatör

Test Raporları

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Yakıt Sistemleri

  • Açık set, dar depo tabanı
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalteri, IEC, 4 kutuplu

Donanımlar / Çeşitli

  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set

C7.1 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Arka

C7.1 Dizel Jeneratör Sol Arka

C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Ön

C7.1 Dizel Jeneratör Sol Ön

Kabin

Kabin

C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Arka
C7.1 Dizel Jeneratör Sol Arka
C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Ön
C7.1 Dizel Jeneratör Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View