XQP1100

XQP1100 Mobil Alternatör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
1.100 kVA
1.100 kVA
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
127 - 480 V
127 - 480 V

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kiralamaya hazır

Kiralamaya hazır

İşin gereksinimlerini ve uygulamaları karşılayan, kiralamaya hazır özelliklere sahip dayanıklı ve sağlam bir üründür.
Yakıt/Emisyon Stratejisi

Yakıt/Emisyon Stratejisi

En İyi Yakıt Verimliliği.
Cat C32 Dizel Motor

Cat C32 Dizel Motor

Sektörde kanıtlanmış güvenilirlik.
Cat EMCP 4.4 Kontrol Paneli

Cat EMCP 4.4 Kontrol Paneli

Kullanımı kolay dijital kumandalar.
Cat SR500 Jeneratör

Cat SR500 Jeneratör

Zorlu uygulamalarda hızlı tepki için entegre voltaj regülatörü.
Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Dayanıklı Galvanizli Muhafaza

Servis işlemi sırasında korozyonu engeller. Suyun girmesini engeller, güvenlik sağlar ve gürültüyü azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQP1100

Değer Birincil 1.100 kVA 1.100 kVA
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 127 - 480 V 127 - 480 V
Motor Cat C32 Cat C32
Yakıt Dizel Dizel
Genişlik 96 inç 2438 mm
Yükseklik 102 inç 2591 mm
Uzunluk 240 inç 6096 mm
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile 32053 lb 14539 kg
%100 Yük 50 Hz 57.6 gal/hr 218.2 l/hr
%100 Yük 60 Hz 67 gal/hr 253.6 l/hr
%75 Yük 50 Hz 43.2 gal/hr 163.4 l/hr
%75 Yük 60 Hz 50 gal/hr 189.2 l/hr
%50 Yük 50 Hz 30.6 gal/hr 116 l/hr
%50 Yük 60 Hz 133.6 l/hr 35.3 gal/hr
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 84 dB(A) 84 dB(A)
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü 85 dB(A) 85 dB(A)

XQP1100 Standart Donanımlar

CAT C32 Dizel Motor

  • Turboşarjlı

Jeneratör

  • E3875L4 Şasi

Hava Filtresi

  • Toz kabı ve servis göstergesiyle siklon/kağıt

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör. Fabrikada doldurulur

Şarj/Marş Sistemi

  • 24 V ağır hizmet tipi çalıştırma motoru ve şarj jeneratörü ile akü yalıtıcısı

Yakıt Sistemi

  • Harici besleme için 6 yönlü valfe sahip yakıt deposu

Kontrol Paneli

  • Dijital EMCP4.4 sete takılı kontrolör.

Dağıtım

  • Kumandalar için tek bir dayanıklı muhafaza, 4 kutuplu devre kesici ve güvenlik amaçlı durdurma işlevli dağıtım

Yapı

  • Entegre yakıt depolu ağır hizmet tipi çelik alt şasi. Forklift çatal cepleri. Sürükleme çubukları. Kaldırma şasisi ve 4 noktadan kaldırma. Nakliye sırasında jeneratör setini korumak için alt şasi muhafazadan daha geniştir.

Kabin

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik kabin

Egzoz

  • Entegre kıvılcım önleyici susturucu

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

XQP1100 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri

360 View