3606 (60 HZ) | 1.650-2.000 kW (2 MW) Dizel Jeneratör

3606 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2.000 ekW
2.000 ekW
Minimum Değer
1.650 ekW
1.650 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3606 (60 Hz)

Maksimum Değer 2.000 ekW 2.000 ekW
Minimum Değer 1.650 ekW 1.650 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 900 dev/dak 900 dev/dak
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil, Sürekli Yedek, Birincil, Sürekli
Motor Modeli 3606 I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3606 I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 111 inç³ 6762 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Turboşarj, su soğutmalı (720 dev/dk. ve HFO), motor yağı ile yağlanır
  • Hava giriş kapağı

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu termostatları
  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri
  • Termostat

Egzoz Sistemi

  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir
  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Silindir bloğu kontrol kapaklarına takılı, motorun servis tarafında
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil

Montaj Sistemi

  • Sönümleyici, burulma titreşimi
  • Motor ve jeneratör bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • Bir motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Hava susturucusu
  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu

Genel:

  • Boya, Caterpillar sarısı
  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu

3606 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava girişi adaptörü
  • Hava filtresi
  • Dikey destek braketi
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Takviye kontrol valfi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Kurum filtresi

Soğutma Sistemi

  • Isıtma destekleri
  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Genleşme deposu
  • Yedek su pompası

Egzoz Sistemi

  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım
  • Esnek egzoz bağlantı parçaları

Yakıt Sistemi

  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt sistemi bağlantıları

Jeneratör Sistemi

  • F Sınıfı yalıtım
  • 3 Fazlı, altı Uçlu, WYE
  • Bara bağlantıları
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Regülatör Sistemi

  • EGB aktüatörü
  • 723 Plus
  • Elektronik/aktuatörler
  • Akü yedeği/güç kaynağı
  • Dijital programlayıcılar
  • 2301 A yük paylaşımı

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ ANSI adaptörü (Acil durum bağlantısı)

Montaj Sistemi

  • Dikey olarak sabitlenmiş
  • Yalıtıcı
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey olarak sabitlenmemiş

Marş / Şarj Sistemi

  • Esnek basınçlı hava hortumu
  • Basınç düşürme valfi

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3606 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3606 Dizel Jeneratör Seti

3606 Dizel Jeneratör Seti