DE1500 GC (50 Hz) | 1.500 kVA Dizel Jeneratör

DE1500 GC Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj
400 - 415 Volt
400 - 415 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla temsilci mağazasına sahiptir
  • Yerel Cat temsilciniz, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

SR500 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE1500 GC

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 400 - 415 Volt 400 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Minimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA
Maksimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.86 inç³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 14.0:1 14.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164.3 inç 4175 mm
Uzunluk - Maksimum 164.3 inç 4175 mm
Genişlik - minimum 82.3 inç 2090.5 mm
Genişlik - Maksimum 82.3 inç 2090.5 mm
Yükseklik - Minimum 89.3 inç 2268 mm
Yükseklik - Maksimum 89.3 inç 2268 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 16393 lb 7436 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 16393 lb 7436 kg

DE1500 GC Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

DE1500 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Genel

  • Tek elemanlı veya çift elemanlı hava filtresi
  • Çıkış şalteri paneli, bölgeye ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE1500 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View