3612 (60 HZ) | 3.350-5.320 kW Dizel Jeneratör

3616 (60 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
5.320 ekW
5.320 ekW
Minimum Değer
3.350 ekW
3.350 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3616 (60 Hz)

Maksimum Değer 5.320 ekW 5.320 ekW
Minimum Değer 3.350 ekW 3.350 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 720 ve 900 dev/dak 720 ve 900 dev/dak
Hizmet Çevrimi Birincil, Kesintisiz Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli 3616 V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3616 V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 18032 inç³ 296 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 141840 lb 64470 kg

3616 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Turboşarj, su soğutmalı, motor yağı ile yağlama
  • Hava giriş kapağı

Soğutma Sistemi

  • Üçlü yağ soğutucusu
  • Blok suyu termostatları
  • Termostat
  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri
  • Öne Monte Turbolar

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Silindir Bloğu İnceleme Kapaklarının üzerine Servis Tarafında Motora Monte Edilmiş
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Karter patlama düşürme valfleri

Montaj Sistemi

  • Sönümleyici, burulma titreşimi
  • Motor ve jeneratör bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu
  • İki Motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Hava susturucusu
  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru

Genel:

  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/Son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu
  • Boya, Caterpillar sarısı

3616 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Kurum filtresi
  • Takviye kontrol valfi
  • Dikey destek braketi
  • Hava Girişi Adaptörü
  • Hava filtresi havalandırma Grubu

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Yedek su pompası
  • Tek devre için ısı eşanjörü
  • Genleşme deposu
  • Isıtma destekleri

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım

Yakıt Sistemi

  • Çift Katlı Ana Yakıt Süzgeci
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt sistemi bağlantıları

Jeneratör Sistemi

  • 3 Fazlı, Altı Kablolu, WYE
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Bara bağlantıları
  • F Sınıfı yalıtım

Regülatör Sistemi

  • 723 Plus
  • Elektronik/aktuatörler
  • EGB aktüatörü
  • Dijital programlayıcılar
  • 230 UA
  • Akü yedeği/güç kaynağı

Yağlama Sistemi

  • Yağ ANSI Adaptörü (Acil durum bağlantısı)
  • Yağ karteri tahliye valfi

Montaj Sistemi

  • Yalıtıcı
  • Dikey Yerleştirilmemiş
  • Dikey Yerleştirilmiş
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Marş / Şarj Sistemi

  • Basınç düşürme valfi
  • Esnek basınçlı hava hortumu
  • Türbin tipi Havalı çalıştırma motorları
  • Yedek Havalı çalıştırma motorları

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3616 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3616

3616