Görüntüleme
1.640 - 2.250 ekW Dizel Jeneratör Seti
60 Hz'de 1.640 ile 2.250 ekW arasında güvenilir güç üreten 3516B dizel jeneratör setlerimiz; görev için kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük ve emisyonu düşük sistemler sunar.