Görüntüleme
45 ekW Dizel Jeneratör Seti
60 Hz'de 45 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE50 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
60 Hz'de 45 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE50 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
GCCP otomatik şebeke kontrol paneli, alarm ve çalışma göstergesi geçmişini sağlar
Gerektiğinde başvurabileceğiniz acil güç
Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Frekans | 60 Hz 60 Hz |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge |
| Voltaj | 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt |
| Hız | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek Yedek |
| Maksimum Değer | 45 ekW 45 ekW |
| Minimum Değer | 45 ekW 45 ekW |
| Motor Modeli | Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 201.4 inç³ 3.3 l |
| Sıkıştırma Oranı | 17.25:1 17.25:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Sıralı Sıralı |
| Regülatör Tipi | Mekanik Mekanik |
| Uzunluk - Maksimum | 89.7 inç 2278 mm |
| Genişlik - Maksimum | 35.4 inç 900 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 52 inç 1322 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 1031 lb 2273 kg |
C3.3 (60 Hz) | DE50 GC modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.