CG260-16 4000 kW

CG260-16 Gazlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 4.300 / 4.000 ekW
1,0 pf'de 4.300 / 4.000 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, İlişkili Gaz, Sentetik Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, İlişkili Gaz, Sentetik Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yüksek Güvenilirlik

Yüksek Güvenilirlik

  • Vuruntu önleme kontrolü ve silindir dengeleme, motoru genel bakımdan korur ve güvenilir çalıştırma sağlar
  • Tahliye supaplı en son teknoloji turboşarj A140, yüksek sıcaklık ve yüksek rakımda bile tam performans elde edilmesini sağlar
  • Açık yanma odası teknolojisi sayesinde daha fazla güvenilirlik ve daha düşük bakım maliyetleri
Yüksek Bulunabilirlik, Yüksek Kârlılık

Yüksek Bulunabilirlik, Yüksek Kârlılık

  • Miller valfi zamanlaması ve optimize edilmiş sıkıştırma oranları, yüksek verimlilik ve düşük yakıt maliyetleri sağlar
  • Santralinizin kârları artar
  • Uzun bakım aralıkları ve sadece 80.000 oh'den sonra genel bakım, 10 yıl boyunca genel bakım görmeden çalıştırma sağlar
  • Toplam Elektronik Yönetim (TEM: Total Electronic Management) sayesinde gaz kalitesindeki değişiklerle esnek uygulama alanları
Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

  • Benzer jeneratör setleri ile karşılaştırıldığında yılda 4.000 litreye varan yağlama yağı tasarrufu
  • Komponentlerdeki iyileştirmeler yağlama yağı tüketimini azaltır
  • Benzer ürünlerle karşılaştırıldığında %30 daha az yağlama yağı tüketimi nedeniyle daha düşük işletme maliyetleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG260-16

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 4.300 / 4.000 ekW 1,0 pf'de 4.300 / 4.000 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, İlişkili Gaz, Sentetik Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar) Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı, İlişkili Gaz, Sentetik Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Maksimum Yedek Güç Değeri 4.500 ekW 4.500 ekW
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
dev/dk. 1.000 / 900 dev/dk. 1.000 / 900 dev/dk.
Motor Modeli CG260-16 CG260-16
Silindir Hacmi 16586 inç³ 271.8 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 10.2 inç 260 mm
Strok 12.6 inç 320 mm
Uzunluk 371 inç 9420 mm
Genişlik 110 inç 2794 mm
Yükseklik 133 inç 3390 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutucu sıvı elektrikli pompası

Egzoz

  • CG260-16 için egzoz atık kanalı
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Yakıt sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Ön oda ateşleme bujileri

Jeneratör

  • Bara bağlantıları
  • Kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Reaktif sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Şebeke yönetmeliği jeneratör
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Marş/Şarj

  • Basınçlı havalı motor çalıştırma

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG260-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

CG260-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG260-16

CG260-16

360 View