Görüntüleme
DE125AE0 | 110 kVA Dizel Jeneratör Seti
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
Önemli Özellikler
Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Değer | 110,0 kVA 110,0 kVA |
| Minimum Değer | 100,0 kVA 100,0 kVA |
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar |
| Voltaj | 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Motor Modeli | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5 inç 127 mm |
| Silindir Hacmi | 268.5 inç³ 4.4 l |
| Sıkıştırma Oranı | 18.23:1 18.23:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
| Yakıt Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
| Regülatör Tipi | Elektronik Elektronik |
| Uzunluk - Maksimum | 78 inç 1980 mm |
| Genişlik - Maksimum | 35 inç 890 mm |
| Yükseklik - Maksimum | 54.2 inç 1376 mm |
| Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) | 2348 lb 1065 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRDE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza