DE800S GC (60 Hz) 800 ekW Dizel Alternatör

DE800S GC Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj
380 - 480 Volt
380 - 480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla temsilci mağazasına sahiptir
  • Yerel Cat temsilciniz, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

SR500 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

  • Düşük Yakıt Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE800S GC

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Maksimum Değer 800 ekW 800 ekW
Minimum Değer 800 ekW 800 ekW
Motor Modeli C27 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C27 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1649.47 inç³ 27.03 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164.3 inç 4175 mm
Uzunluk - Maksimum 164.3 inç 4175 mm
Genişlik - minimum 73.1 inç 1856 mm
Genişlik - Maksimum 73.1 inç 1856 mm
Yükseklik - Minimum 87.3 inç 2217.5 mm
Yükseklik - Maksimum 87.3 inç 2217.5 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 13695 lb 6212 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

DE800S GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Genel

  • Tek elemanlı veya çift elemanlı hava filtresi
  • Çıkış şalteri paneli, bölgeye ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE800S GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View