C7.1 (50 HZ) | 135-220 kVA Dizel Jeneratör

C7.1 (50 Hz) Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Denetime Tabi Olmayan, EU Stage IIIA
Denetime Tabi Olmayan, EU Stage IIIA
Voltaj
110 - 480 Volt
110 - 480 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP 1.3 Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
  • Resim, gerçek ürünü temsil etmeyebilir
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Mevcut onaylı burulma titreşim analizi ile prototipler tam olarak test edilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 (50 Hz)

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Denetime Tabi Olmayan, EU Stage IIIA Denetime Tabi Olmayan, EU Stage IIIA
Voltaj 110 - 480 Volt 110 - 480 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Minimum Değer 135 kVA 135 kVA
Maksimum Değer 220 kVA 220 kVA
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 inç³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 98.4 inç 2500 mm
Genişlik - Maksimum 52 inç 1320 mm
Yükseklik - Maksimum 64 inç 1626 mm

C7.1 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.1

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Jeneratör ve Jeneratör Eklentileri

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • 12 Uç

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • IP23 Koruması
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı

Montaj Sistemi

  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C7.1 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • 3 Fazlı algılama
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörleri
  • Opsiyonel kıyı yalıtım korumalı LC şasi jeneratörü
  • R Şasi yardımcı sargısı: R2273L4 SE yardımcı jeneratörler 07, 08 ve 10
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Dörtlü sarkma, king
  • Jeneratör sökme
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu 250 A, 400 A ve 630 A Devre kesiciler
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici

Kumanda Sistemi

  • 1000001235
  • Statik akü şarj cihazı
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Jeneratör setinin çalışması için voltajsız kontaklar

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı

Muhafazalar

  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Tek noktadan kaldırma
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Kiralama paketi
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - muhafaza için CEE biçimli soketler
  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza
  • Ses azaltma seviyesi 1 olan muhafaza
  • Kiralama seçenekleri (yalnızca CAE) - Soket körleme plakası

Avrupa Onayları

  • CE için STD setine yükseltme

Yakıt Sistemleri

  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Açık set, dar depo tabanı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Montaj Seçenekleri

  • Elektronik regülatör
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Ev tipi susturucu
  • Akü sökme
  • Susturucu takma kiti

Test Raporları

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalteri, IEC, 4 kutuplu

Donanımlar / Çeşitli

  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

C7.1 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Arka

C7.1 Dizel Jeneratör Sol Arka

C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Ön

C7.1 Dizel Jeneratör Sol Ön

Kabin

Kabin

C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Arka
C7.1 Dizel Jeneratör Sol Arka
C7.1 Dizel Jeneratör Sağ Ön
C7.1 Dizel Jeneratör Sol Ön
Kabin
Kabin

360 View
360 View
360 View