Görüntüleme
16 kVA Dizel Jeneratör Seti
50 Hz'de 16,5 kVA güvenilir güç üreten C2.2 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. DE16E3S jeneratör seti EU Stage IIIA emisyonları ile uyumludur.
Önemli Özellikler
50 Hz'de 16,5 kVA güvenilir güç üreten C2.2 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. DE16E3S jeneratör seti EU Stage IIIA emisyonları ile uyumludur.
8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri |
| Voltaj | 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt |
| Frekans | 50 Hz 50 Hz |
| Hizmet Çevrimi | Yedek, Birincil Yedek, Birincil |
| Maksimum Değer | 16,5 kVA 16,5 kVA |
| Minimum Değer | 15 kVA 15 kVA |
| Havalandırma | Turboşarjlı Turboşarjlı |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR