DG200 GC (Tek fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG200 GC (Tek fazlı)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
200 ekW
200 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

200 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 908 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG200 GC (Tek fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 200 ekW 200 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Silindir Hacmi 864.71 in³ 14.17 l
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Motor Modeli 14,2 L Kıvılcımla Ateşlenen 14,2 L Kıvılcımla Ateşlenen
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.5:1 9.5:1
İç Çap 5,31 inç 134.87 mm
Strok 6.5 inç 165.1 mm
Uzunluk 127.95 inç 3250 mm
Genişlik 52.93 inç 1344.5 mm
Yükseklik 67.37 inç 1711.2 mm
Ağırlık 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (Tek fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Fabrikada takılan radyatörler
  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Yakıt

  • Yakıt basıncı testi po
  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • İkili kilitleme valfleri
  • NPT bağlantısı
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Jeneratör

  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)
  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Motor elektrik sistemi
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Akü kabloları

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Marş/Şarj

  • 12 volt çalıştırma motoru
  • Raflı ve kablolu aküler

DG200 GC (Tek fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper
  • Şarj jeneratörü
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı

Genel

  • UL 2200 paketi
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • CSA Belgesi
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)

Jeneratör

  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici
  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG200 GC (Tek fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza