DG350 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG350 GC (3 fazlı)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
350 ekW
350 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

350 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 1.414 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG350 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 350 ekW 350 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Silindir Hacmi 1336.42 in³ 21.9 l
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Motor Modeli G21.9L Buji Ateşlemeli G21.9L Buji Ateşlemeli
Sıkıştırma Oranı 10.1 10.1
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
İç Çap 5.03 inç 128 mm
Strok 5.6 inç 142 mm
Uzunluk 154.4 inç 3923 mm
Genişlik 71 inç 1803 mm
Yükseklik 67.6 inç 1716 mm
Ağırlık 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • Fabrikada takılan radyatörler
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Yakıt

  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Yakıt basıncı testi po
  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • İkili kilitleme valfleri
  • NPT bağlantısı
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Jeneratör

  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Tam yük kapasiteli alternatör

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)
  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Motor elektrik sistemi
  • Akü kabloları
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Marş/Şarj

  • 12 volt çalıştırma motoru
  • Raflı ve kablolu aküler

DG350 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Şarj jeneratörü
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper
  • Akü ısıtma cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Genel

  • UL 2200 paketi
  • CSA Belgesi
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG350 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza