DG300 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG300 GC (3 fazlı)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
300 ekW
300 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

300 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 908 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG300 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 300 ekW 300 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Silindir Hacmi 864.71 in³ 14.17 l
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Motor Modeli 14,2 L Kıvılcımla Ateşlenen 14,2 L Kıvılcımla Ateşlenen
Sıkıştırma Oranı 9.5:1 9.5:1
Yakıt Sistemi Elektronik Elektronik
İç Çap 5.31 inç 135 mm
Strok 6.5 inç 165 mm
Uzunluk 136 inç 3455 mm
Genişlik 57.6 inç 1463 mm
Yükseklik 66.1 inç 1678 mm
Ağırlık 6274 lb 2852 kg

DG300 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • Fabrikada takılan radyatörler
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Yakıt

  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Yakıt basıncı testi po
  • İkili kilitleme valfleri
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar
  • NPT bağlantısı

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Jeneratör

  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • IP23 Koruması
  • Tam yük kapasiteli alternatör

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)
  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Motor elektrik sistemi
  • Akü kabloları
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 12 volt çalıştırma motoru

DG300 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Şarj jeneratörü
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı

Genel

  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • UL 2200 paketi
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • CSA Belgesi

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici
  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

DG300 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza