DG175 GC (Tek fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG175 GC (Tek fazlı)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
175 ekW
175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

175 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat?� buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 790 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG175 GC (Tek fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 175 ekW 175 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Silindir Hacmi 864.71 inç 14.17 l
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Motor Modeli G14.2L Sıralı 6, 4 zamanlı, Kıvılcımla Ateşlenen G14.2L Sıralı 6, 4 zamanlı, Kıvılcımla Ateşlenen
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.5:1 9.5:1
İç Çap 5.31 inç 134.87 mm
Strok 6.5 inç 165.1 mm
Uzunluk 127.95 inç 3250 mm
Genişlik 52.93 inç 1344.5 mm
Yükseklik 67.37 inç 1711.2 mm
Ağırlık 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (Tek fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50/50 Etilen glikol antifriz

Marş/Şarj

  • Akü şarj alternatörü
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Akü kabloları
  • Motor elektrik sistemi

Yakıt

  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Düşük yakıt basıncı anahtarı

Jeneratör

  • H Sınıfı yalıtım malzemesi

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtıcıları (disk tipi)

DG175 GC (Tek fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Genel

  • CSA Belgesi
  • UL 2200 paketi
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG175 GC (Tek fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza