DG450 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG450 GC (3 fazlı)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
450 ekW
450 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

450 kW Doğal Gaz Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 1.414 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG450 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 450 ekW 450 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Voltaj 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VAC 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 VAC
Silindir Hacmi 1336.42 in³ 21.9 l
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Motor Modeli G21.9L V12, 4 Zamanlı, Kıvılcımla Ateşlenen G21.9L V12, 4 Zamanlı, Kıvılcımla Ateşlenen
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
İç Çap 5.03 inç 128 mm
Strok 5.6 inç 142 mm
Sıkıştırma Oranı 10.0:1 10.0:1
Uzunluk 154.4 inç 3923 mm
Genişlik 71 inç 1803 mm
Yükseklik 67 inç 1702 mm
Ağırlık 8274 lb 3753 kg

DG450 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • Fabrikada takılan radyatörler

Yakıt

  • Yakıt basıncı testi po
  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • Birincil ve ikincil yakıt kesme

Jeneratör

  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Tam yük kapasiteli alternatör

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Motor elektrik sistemi
  • Akü kabloları
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

DG450 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör

  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG450 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza