DG275 GC (3 fazlı)

Gazlı Jeneratör Setleri DG275 GC (3 fazlı)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
275 ekW
275 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı

Görüntüleme

275 kW Doğal Gazlı Jeneratör Seti

Sabit uygulamalar için Cat® buji ateşlemeli jeneratör serisinde sabit mıknatıs uyarımı, amortisör sargısı, açılı statör, EMCP kontrol cihazı ile voltaj ayarı, H Sınıfı sargı yalıtımı ve entegre 2/3 adım bulunmaktadır.

Avantajları

Üst sınır 908 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Alternatör Özellikleri H Sınıfı Yalıtım

En üst sınıfta olması alternatörün sağlamlığını garantiler

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG275 GC (3 fazlı)

Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 275 ekW 275 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı Acil Durum Dışı Uygulamalar için U.S. EPA Onaylı
Silindir Hacmi 864,71 in³ 14.17 l
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Yakıt Sistemi Alttan Çekişli Karbüratör Alttan Çekişli Karbüratör
Sıkıştırma Oranı 9.5:1 9.5:1
İç Çap 5.31 inç 135 mm
Strok 6.5 inç 165 mm
Uzunluk 136 inç 3455 mm
Genişlik 57.6 inç 1463 mm
Yükseklik 66.1 inç 1678 mm
Ağırlık 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (3 fazlı) Standart Donanımlar

Soğutma

  • Fabrikada takılan radyatörler
  • 50/50 Etilen glikol antifriz
  • Kapalı soğutucu sıvı geri kazanım sistemi
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Yakıt

  • Birincil ve ikincil yakıt kesme
  • Düşük yakıt basıncı anahtarı
  • Yakıt basıncı testi po
  • İkili kilitleme valfleri
  • NPT bağlantısı
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar

Jeneratör

  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • H Sınıfı yalıtım malzemesi
  • Tam yük kapasiteli alternatör
  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Kumandalar

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Titreşim yalıtımı (disk tipi)
  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Elektrikli Çalıştırma ve/veya Ön Yağlama

  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru
  • Motor elektrik sistemi
  • Akü kabloları
  • Solenoid ile çalıştırılan marş motoru

Elektrik Gücü - Ünite Seri Numarası Ön Eki

  • Akü şarj alternatörü

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi jeneratör seti kontrol cihazı

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 12 volt çalıştırma motoru

DG275 GC (3 fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş/Şarj

  • Şarj jeneratörü
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper

Genel

  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • CSA Belgesi
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL 2200 paketi

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Şönt tetiklenmesi ve yardımcı kontak kesici
  • Termal manyetik veya elektronik tetiklemeli MCCB'ler
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DG275 GC (3 fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Açık Jeneratör Seti

Muhafaza

Açık Jeneratör Seti
Muhafaza