XQC1200

Mobil Alternatör Setleri XQC1200

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç değeri
1.150 kW (1.438 kVA) Sürekli
1.150 kW (1.438 kVA) Sürekli
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
230 - 480 V
230 - 480 V

Görüntüleme

1.150 ekW Mobil Dizel Jeneratör Seti

Bu kiralık jeneratör seti, verimliliği artırıp edinim ve işletme maliyetlerini azaltarak Caterpillar'ın kiralık güç seçeneklerini genişletir. XQC1200, kurulum ve devreye alma süresini azaltmak için tasarlanan gelişmiş kontrol sistemine sahiptir. Tek düğmeye basarak 50 ile 60 Hz değerleri arasında geçiş yapabilecek şekilde ayarlanmıştır. Kontrol sisteminde tesis kontrolü programlama ve simülasyon işlevleri vardır ve jeneratör setini çalıştırmadan önce sistemin tamamı test edilebilir. Ürün daha bağımsızdır ve izleme işlevleri sitedeki insan gücü desteği ihtiyacını azaltır, operatörün tehlikelere minimum seviyede maruz kalmasını sağlar ve site performans ve bakım verilerinin kolayca görüntülenebilmesini, arşivlenebilmesini ve analiz edilebilmesini sağlar. Bağımsız çalışma ortamında, elektrik santrali çözümünde düzinelerce ünite ile kullanıldığında veya dünya çapında şebeke sistemlerini desteklemek için idealdir.

Avantajları

Çevre dostu 110% tüm motor sıvıları için dökülme engelleme

Sahada çevreye zarar verme olasılığı en aza indirilmiştir

Takılı 30 gal (114 L) yağ deposu

Motora monte yağ seviyesi regülatörü, uzun süreli uygulamalarda yağ karteri seviyelerini korur

Sektör Standardı 20 ft ISO yüksek küp konteyner

9 Kat İstif Edilebilir, CSC Sertifikalı; Dayanıklılık, güvenlik ve nakliye kolaylığı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQC1200

Güç değeri 1.150 kW (1.438 kVA) Sürekli 1.150 kW (1.438 kVA) Sürekli
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 230 - 480 V 230 - 480 V
IPP Aşırı Yük 50 Hz 1.205 ekW (1.506 kVA) 1.205 ekW (1.506 kVA)
IPP Azami 60 Hz 1.260 ekW (1.575 kVA) 1.260 ekW (1.575 kVA)
IPP Aşırı Yük 60 Hz 1.330 kW; (1.662 kVA) 1.330 kW; (1.662 kVA)
Motor Cat 3512C Cat 3512C
Yakıt Dizel Dizel
Ağırlık - Şasi Olmadan, Yakıt, Yağlama Yağı ve Soğutucu Sıvı ile 47440 lb 21518 kg
Genişlik - Şasi Olmadan 97.5 inç 2438 mm
Yükseklik - Şasi Olmadan 114 inç 2896 mm
Uzunluk - Şasi Olmadan 240 inç 6100 mm

XQC1200 Standart Donanımlar

Cat 3512C ağır hizmet tipi dizel motor

  • Ağır hizmet tipi, çift elemanlı, servis göstergeli PowerCore hava filtreleri
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Su soğutmalı yağ soğutucusu olan tam akışlı yağ filtreleri. API CI-4 veya daha iyi yağ gerektirir
  • Yağlama yağ sisteminde bir telafi sistemi (113 L depo), motor rayına yönlendirilmiş yağ tahliye hatları ve daha hızlı ve daha temiz yağ değişimi için hızlı tahliye sistemi vardır
  • Elektrik pompalı blok suyu ısıtma cihazı (9 kW, 3 fazlı 480 VAC)
  • Yakıt soğutucu ve elektrikli besleme pompası
  • Tüm filtrelerde elektronik olarak basınç farkı izleme
  • Elektronik ADEM™ A4 motor kontrolleri
  • 24 V elektrikli çalıştırma motoru

SR5 Jeneratör

  • Çift yataklı, SR-5 jeneratör, yoğuşmasız alan ısıtıcılı (1,2 kW, 480 VAC)
  • Fırçasız, rastgele sargılı, sabit mıknatıs uyarımlı, üç fazlı, 4 uçlu tasarım
  • Uzun kullanım ömrü için F Sınıfı sıcaklıkta çalışan H Sınıfı yalıtım
  • Cat Entegre Voltaj Regülatörü (Cat IVR)
  • Stator sargısı ve yatak sıcaklık sensörleri ve RTD modülü
  • Basınç farkı izleme işlevli metal kafesli jeneratör hava giriş filtreleri (yıkanabilir)
  • Kıyı Yalıtım Koruması

20 ft ISO yüksek küp şekilli konteyner, 9 kat istiflenebilir, CSC sertifikalı

  • Menteşeli radyatör hava emişi panjurları
  • Katlanabilir korumalı, sesi azaltılmış motor bölmesi hava emiş panjurları, aynı zamanda nakliye için örtü görevi yapar
  • İki (2) adet acil durumda bırakma özelliği olan kilitlenebilir personel kapısı
  • 50 mm akustik paneller ile yalıtılmış iç duvar ve tavanlar
  • Dışarıdan erişim yük kablo bağlantıları olan yan bara erişim kapısı
  • Blok suyu ısıtma cihazı, akü şarj cihazı ve jeneratör yoğuşmasız ısıtma cihazları için dağıtım bloğu bağlantıları üzerinden kara gücü
  • 60 dakika zamanlayıcılı dört (4) DC lamba
  • Tek çeperli, 378 L (100 gal) yakıt deposu; BS799-5 sertifikalı
  • Otomatik depo dolumu için yakıt dolumu kontrol solenoid valfi
  • Çalışma sırasında değişim için entegre su ayırıcısı ve servis valfleri olan üçlü ana yakıt filtreleri
  • Ses azaltma seviyesi 7 m'de (23 ft) 83 dBA (50 Hz) / 85 dBA (60 Hz)
  • İki (2) 1.400 CCA, Group 4D, bakım gerektirmeyen akü ve 50 A akü şarj cihazı
  • Sahada güç yoğunluğunu artırmak için 1,8 m (6 ft) paslanmaz çelik egzoz gruplu yalıtımlı egzoz susturucu
  • Motor titreşim yalıtıcıları
  • Standart sıvılara kolay tahliye erişimi
  • Standart Cat etiketleri ve beyaz boyalı Cat Güç Modülü

Soğutma

  • Soğutma paketi 40 °C (104 °F) ortam sıcaklığında, 50 Hz'de veya 42 °C'de (108 °F), 60 Hz'de, deniz seviyesinden 750 m (2.460 ft) yüksekte IPP Değerinde çalışma imkanı sağlar
  • Dikey ve istiflenmemiş, çukurlu kanatçıkları ve dikey hava tahliyesi olan radyatör petekleri
  • Akıllı fan kontrolüne sahip değişen frekanslı fan tahrik mekanizması
  • Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC)

Jeneratör Kontrolü ve Koruma

  • EMCP 4.3 jeneratör setine takılı kontrol cihazı
  • Soğuma zamanlayıcılı otomatik çalıştırma/durdurma
  • Jeneratör Koruma özellikleri: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 voltaj ve frekans ayarlama, temel yük / PF / yük paylaşımı / senkronizasyon cihazı, otomatik çalıştırma/durdurma kontrolü ve jeneratör CB kontrolü, SCADA Arayüzü (Ethernet), yakıt seviyesi Göstergesi ve alarmlar ve yakıt deposuna yakıt aktarma kontrolü sağlar
  • Eski güç modülleri ile iletişim için tersine uyumluluk
  • LSIG tetikleme ünitesi olan 100 kAIC, 4000A Şasi jeneratör devre kesicisi
  • Çok modlu çalışma: Ada (kW/kVAR paylaşımı), Temel yük gücü, Birden fazla ünite ile güç yönetimi
  • Manuel ve otomatik paralel bağlama kabiliyeti
  • Ölçüm ekranı: voltaj, akım, frekans, güç faktörü, kW, WHM, kVAR ve senkroskop

Kalite

  • Tüm güç modülü fabrikada test edilir
  • CE Sertifikalı, NEMA, ISO ve IEEE standartları
  • O&M kılavuzları

XQC1200 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200 Egzoz ile

XQC1200 Egzoz ile

XQC1200 Egzoz ile

XQC1200 Egzoz ile

XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200 Egzoz ile
XQC1200 Egzoz ile
XQC1200 Egzoz ile
XQC1200 Egzoz ile

360 View
360 View