DG175 GC (einphasig)

Gas-Stromaggregate DG175 GC (einphasig)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Erdgas-Nennleistung
175ekW
175ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)

Übersicht

Erdgas-Stromgenerator 175kW

Die Produktreihe der fremdgezündeten Cat®-Generatoren für stationäre Anwendungen umfasst Permanentmagneterregung, Dämpferkäfigwicklung, schrägen Stator, Einstellung der Spannung mithilfe der Steuereinheit EMCP, Wicklungsisolierung Klasse H und 2/3-gesehnte Wicklung.

Vorteile

Bis zu 790skVA @30% Spannungseinbruch

In der Lage, große angeschlossene Motorlasten während eines Stromausfalls zu starten

Zertifiziert amerikanischen EPA Zertifizierung für stationären Notfalleinsatz.

Entspricht den erforderlichen Emissionsvorschriften für örtliche Genehmigungen

Drehstromgenerator-Merkmale KlasseH Isolierung

Höchste Klassifizierung sorgt für Haltbarkeit des Drehstromgenerators

Produktspezifikationen für DG175 GC (einphasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Erdgas-Nennleistung 175ekW 175ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA) EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)
Hubraum 864.71 in 14.17 l
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Motormodell G14.2L Reihe-6-Viertakt-Fremdzünder G14.2L Reihe-6-Viertakt-Fremdzünder
Kraftstoffsystem Fallstromvergaser Fallstromvergaser
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Verdichtungsverhältnis 9.5:1 9.5:1
Bohrung 5.31 in 134.87 mm
Hub 6.5 in 165.1 mm
Länge 127.95 in 3250 mm
Breite 52.93 in 1344.5 mm
Höhe 67.37 in 1711.2 mm
Gewicht 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (einphasig) Standardausrüstung

Kühlung

  • Geschlossenes Kühlmittelrückgewinnungssystem
  • 50/50 Ethylenglykol-Frostschutzmittel

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator
  • Magnetschalterbetätigter Starter
  • Batteriekabel
  • Elektrisches System des Motors

Kraftstoff

  • Primär- und Sekundär-Kraftstoffabschaltung
  • Schalter für niedrigen Kraftstoffdruck

Generator

  • Isolierungsmaterial KlasseH

Drehzahlregler

  • Elektronischer Drehzahlregler (nicht einstellbar)

Steuertableau

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Befestigung

  • Schwingungsisolatoren (Scheibe)

DG175 GC (einphasig) Sonderausrüstung

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • UL 2200-konform
  • Geeignet für den Einsatz als Wartungsausrüstung (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DG175 GC (einphasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Stromaggregat

Gehäuse

Offenes Stromaggregat
Gehäuse