DG250 GC (3-phasig)

Gas-Stromaggregate DG250 GC (3-phasig)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Erdgas-Nennleistung
250 ekW
250 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für Nicht-Notstrom-Anwendungen (USA)
EPA-zertifiziert für Nicht-Notstrom-Anwendungen (USA)

Übersicht

Erdgas-Stromgenerator 250kW

Die Produktreihe der fremdgezündeten Cat®-Generatoren für stationäre Anwendungen umfasst Permanentmagneterregung, Dämpferkäfigwicklung, schrägen Stator, Einstellung der Spannung mithilfe der Steuereinheit EMCP, Wicklungsisolierung Klasse H und 2/3-gesehnte Wicklung.

Vorteile

Bis zu 908skVA @30 % Spannungseinbruch

In der Lage, große angeschlossene Motorlasten während eines Stromausfalls zu starten

Zertifiziert amerikanischen EPA Zertifizierung für stationären Notfalleinsatz.

Entspricht den erforderlichen Emissionsvorschriften für örtliche Genehmigungen

Drehstromgenerator-Merkmale Klasse H Isolierung

Höchste Klassifizierung sorgt für Haltbarkeit des Drehstromgenerators

Produktspezifikationen für DG250 GC (3-phasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Erdgas-Nennleistung 250 ekW 250 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für Nicht-Notstrom-Anwendungen (USA) EPA-zertifiziert für Nicht-Notstrom-Anwendungen (USA)
Hubraum 864.7 in³ 14.2 l
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Kraftstoffsystem Fallstromvergaser Fallstromvergaser
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Verdichtungsverhältnis 9.5:1 9.5:1
Bohrung 5.31 " 135 mm
Hub 6.5 " 165 mm
Länge 138.74 " 3524.1 mm
Breite 57.6 " 1463.1 mm
Höhe 68.04 " 1728.3 mm
Gewicht 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (3-phasig) Standardausrüstung

Kühlung

  • Werksmontierter Kühler
  • Geschlossenes Kühlmittelrückgewinnungssystem
  • 50/50 Ethylenglykol-Frostschutzmittel
  • Standard-Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Kühler und Motorlüfter komplett mit Schutzblech

Lufteinlass

  • Luftfilter – ein Element

Kraftstoff

  • Schalter für niedrigen Kraftstoffdruck
  • Kraftstoffdrucktest PO
  • Primär- und Sekundär-Kraftstoffabschaltung
  • Doppelte Sperrventile
  • NPT-Anschluss
  • Erdgas oder Propangas

Generator

  • Isolierungsmaterial KlasseH
  • Drehstromgenerator mit Volllastkapazität
  • Permanentmagneterregung
  • Drehstromgenerator mit Volllastkapazität
  • Permanentmagneterregung
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Integrierter Spannungsregler
  • Isolierungsmaterial KlasseH
  • Schutzart IP23

Abgas

  • Abgasauslass mit 3"-Rohr

Bedienelemente

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Befestigung

  • Schwingungsisolierung (Scheibe)
  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Elektrischer Starter und/oder Vorschmierung

  • Magnetschalterbetätigter Starter
  • Elektrisches System des Motors
  • Batteriekabel
  • Magnetschalterbetätigter Starter

Stromerzeugung – Paket-Seriennummernpräfix

  • Batterieladegenerator

Drehzahlregler

  • Elektronischer Drehzahlregler (nicht einstellbar)

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Anlassen/Laden

  • 12-V-Starter
  • Akkus mit Gestell und Kabel

DG250 GC (3-phasig) Sonderausrüstung

Anlassen/Laden

  • Batterieheizung
  • Batterieladegerät – UL-gelistet, 10 A
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • Geeignet für den Einsatz als Wartungsausrüstung (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • UL 2200-konform
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)

Generator

  • Spannungsauslöser und zusätzlicher Schutzschalter
  • Antikondensationsheizung
  • MCCBs mit thermomagnetischem oder elektronischem Auslöser
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregung (PM)
  • Antikondensationsheizung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DG250 GC (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Stromaggregat

Offenes Stromaggregat
Gehäuse