DG230 GC (3-phasig)

Gas-Stromaggregate DG230 GC (3-phasig)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Erdgas-Nennleistung
230ekW
230ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)
EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)

Übersicht

Erdgas-Stromgenerator 230kW

Die Produktreihe der fremdgezündeten Cat®-Generatoren für stationäre Anwendungen umfasst Permanentmagneterregung, Dämpferkäfigwicklung, schrägen Stator, Einstellung der Spannung mithilfe der Steuereinheit EMCP, Wicklungsisolierung Klasse H und 2/3-gesehnte Wicklung.

Vorteile

Bis zu 908skVA @30% Spannungseinbruch

In der Lage, große angeschlossene Motorlasten während eines Stromausfalls zu starten

Zertifiziert amerikanischen EPA Zertifizierung für stationären Notfalleinsatz.

Entspricht den erforderlichen Emissionsvorschriften für örtliche Genehmigungen

Drehstromgenerator-Merkmale KlasseH Isolierung

Höchste Klassifizierung sorgt für Haltbarkeit des Drehstromgenerators

Produktspezifikationen für DG230 GC (3-phasig)

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Erdgas-Nennleistung 230ekW 230ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA) EPA-zertifiziert für stationäre Notfalleinsätze (USA)
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Ansaugsystem Turboaufladung – Ladeluftkühlung Turboaufladung – Ladeluftkühlung
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Bohrung 1463.1 mm 138.74 in
Hub 1728.3 mm 57.6 in
Länge 2887 kg 68.04 in
Breite 57.6 in 6364 lb
Höhe 68.04 in 1728.3 mm
Gewicht 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (3-phasig) Standardausrüstung

Kühlung

  • Werksmontierter Kühler
  • Geschlossenes Kühlmittelrückgewinnungssystem
  • 50/50 Ethylenglykol-Frostschutzmittel
  • Kühler und Motorlüfter komplett mit Schutzblech
  • Standard-Umgebungstemperaturen bis zu 50°C (122°F)

Lufteinlass

  • Luftfilter – ein Element

Kraftstoff

  • Schalter für niedrigen Kraftstoffdruck
  • Primär- und Sekundär-Kraftstoffabschaltung
  • Kraftstoffdrucktest PO
  • Doppelte Sperrventile
  • Erdgas oder Propangas
  • NPT-Anschluss

Generator

  • Isolierungsmaterial KlasseH
  • Drehstromgenerator mit Volllastkapazität
  • Permanentmagneterregung
  • Isolierungsmaterial KlasseH
  • Drehstromgenerator mit Volllastkapazität
  • Integrierter Spannungsregler
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Permanentmagneterregung
  • Schutzart IP23

Abgas

  • Abgasauslass mit 3"-Rohr

Bedienelemente

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Befestigung

  • Schwingungsisolierung (Scheibe)
  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Stromerzeugung – Paket-Seriennummernpräfix

  • Batterieladegenerator

Elektrischer Starter und/oder Vorschmierung

  • Batteriekabel
  • Elektrisches System des Motors
  • Magnetschalterbetätigter Starter
  • Magnetschalterbetätigter Starter

Drehzahlregler

  • Elektronischer Drehzahlregler (nicht einstellbar)

Steuertableau

  • Stromaggregat-Steuereinheit Serie EMCP 4.2

Anlassen/Laden

  • Akkus mit Gestell und Kabel
  • 12-V-Starter

DG230 GC (3-phasig) Sonderausrüstung

Anlassen/Laden

  • Batterieheizung
  • Batterieladegenerator
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät – UL-gelistet, 10A

Allgemeines

  • Geeignet für den Einsatz als Wartungsausrüstung (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • CSA-Zertifizierung
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • UL 2200-konform

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Spannungsauslöser und zusätzlicher Schutzschalter
  • MCCBs mit thermomagnetischem oder elektronischem Auslöser
  • Erregung: [ ] Permanentmagneterregung (PM)
  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DG230 GC (3-phasig) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Stromaggregat

Gehäuse

Offenes Stromaggregat
Gehäuse