XQ60 48 kW (60 kVA)

Mobilne agregaty prądotwórcze XQ60 Tier 4 Final

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
47.5 ekW (60 kVA)
47.5 ekW (60 kVA)
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Napięcie
120–600 V
120–600 V

Podsumowanie

Mobilny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 60kVA

Dzięki solidnej konstrukcji przygotowanej do wynajmu generator XQ60 można łatwo i efektywnie przemieszczać pomiędzy placami budowy. Mniejsza powierzchnia podstawy pozwala zaoszczędzić miejsce i zapewnia wszechstronność instalacji na placu budowy. W modelu XQ60 można wymieniać olej w odstępach 500-godzinnych, co również zwiększa czas pracy, obniża koszty konserwacji i zużywa mniej części i oleju, czyniąc go bardziej przyjaznym dla środowiska.

Korzyści

Rozwiązania przyjazne dla środowiska 110% pojemnik na wycieki wszelkich płynów silnikowych

Ograniczenie możliwości wystąpienia szkód środowiskowych na miejscu

Poziom ciśnienia akustycznego 63 dBA na dystansie 7 m Tłumienność

Wyciszenie i wentylatory elektryczne obniżają poziom hałasu do poziomu typowej rozmowy

Rozdział mocy Trójpozycyjny przełącznik pozwala na łatwiejszy wybór właściwej mocy

Eliminuje konieczność ponownego podłączania, aby dopasować urządzenia na warunków w miejscu pracy

Dane techniczne produktu XQ60 Tier 4 Final

Moc znamionowa w trybie podstawowym 47.5 ekW (60 kVA) 47.5 ekW (60 kVA)
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Napięcie 120–600 V 120–600 V
Silnik Cat C3.4 Cat C3.4
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Wysokość – bez przyczepy 65.3 in 1658 mm
Długość – bez przyczepy 106.5 in 2705 mm
Szerokość – bez przyczepy 41.3 in 1049 mm
Masa z olejem smarowym i cieczą chłodzącą, bez przyczepy 1305 kg 2877 lb
100% obciążenia 60 Hz 3.7 gal/hr 13.9 l/hr
75% obciążenia 60 Hz 2.8 gal/hr 10.5 l/hr
50% obciążenia 60 Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
Poziom hałasu z odległości 7 m (23 stopy), wszystkie wartości znamionowe 63 dB(A) 63 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny CAT C3.4B

  • O dużej wytrzymałości.
    Układ oczyszczania spalin

Generator

  • Rama 1514P

Panel sterowania

  • Cyfrowy sterownik XQCP zamontowany na agregacie

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza.
    Napełniona fabrycznie

Układ ładowania/rozruchu

  • Wytrzymały rozrusznik 12 V i alternator ładowania z odłącznikiem akumulatora lub bez niego

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 24 godziny pracy z 3-drożnym zaworem kierunkowym zewnętrznego zasilania

Filtr powietrza

  • Cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym

Rozkład

  • Pojedyncza, wytrzymała obudowa elementów sterujących i dystrybucyjnych z/bez 4-biegunowym bezpiecznikiem automatycznym i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Konstrukcja

  • Wzmocniona stalowa rama podstawy z wbudowanym zbiornikiem paliwa.
    Rama do podnoszenia i podnoszenie 4-punktowe.
    Rama podstawy jest szersza od obudowy, aby chronić agregat prądotwórczy podczas transportu.

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu

Układ wydechowy

  • Zintegrowany tłumik z chwytaczem iskier

Olej smarny

  • Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania oleju zamontowane na silniku. Napełniona fabrycznie

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak XQ60 Tier 4 Final wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final

Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ35 i XQ60, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania

Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat

Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQ35 i XQ60, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XQ60 Tier 4 Final

Zobacz więcej ofert